Un gage de sécurité pour l'eau potable.
La protection de la santé publique est cruciale pour toute communauté résidentielle et la prévention de la contamination des réseaux d'eau potable est une préoccupation majeure. Étant donné que, même en très petites quantités, les bactéries ou traces de métaux peuvent entraîner des maladies, les organismes gouvernementaux ont renforcé les réglementations des systèmes d'alimentation en eau.
Désormais, chaque composant doit disposer des approbations requises et répondre aux exigences législatives les plus rigoureuses, sans aucun compromis sur les performances.
Les électrovannes Danfoss ont fait l'objet de tests rigoureux et satisfont, voire dépassent, de nombreuses réglementations et normes européennes, notamment les normes britanniques WRAS, suédoises RISE, françaises ACS, norvégiennes SINTEF et allemandes DVGW pour l'eau potable.
Autre caractéristique importante applicable à toutes nos vannes homologuées, notre matériau d'étanchéité EPDM de haute qualité. Cette étanchéité est parfaitement conforme aux nouvelles réglementations européennes strictes et protège le consommateur contre les contaminations bactériennes et autres contaminations dangereuses.
Les électrovannes assurent votre conformité
Les électrovannes homologuées ACS, WRAS et RISE garantissent votre conformité. Électrovannes Danfoss, un choix intelligent pour les installateurs et un choix sûr pour l'eau potable.
Fiabilité synonyme de tranquillité d'esprit
Les électrovannes Danfoss sont conçues pour durer. Nos ingénieurs ont tiré profit de méthodes innovantes, comme l'intégration d'une membrane renforcée à fermeture en douceur, pour garantir l'intégrité non seulement des électrovannes, mais également de l'ensemble du système d'alimentation en eau.
Fiables et faciles à installer du fait de leur conception, ces électrovannes constituent le premier choix pour un large éventail d'applications :
- systèmes d'alimentation en eau ;
- maisons et grands appartements ;
- Immeubles commerciaux
- bâtiments industriels ;
- blanchisseries industrielles ;
- lave-vaisselle industriels ;
- machines de transformation alimentaire.
Pour en savoir plus sur les électrovannes et leurs atouts en termes de conformité, contactez le distributeur ou le représentant commercial Danfoss de votre région.
Une solution approuvée
La nouvelle série d'électrovannes Danfoss vous garantit, ainsi qu'à vos clients, un nouveau degré de pureté. Le portefeuille a obtenu un ensemble de certifications et répond aux exigences de conformité. Notamment :
- Certifié par WRAS - testé par NSF-WRc au Pays de Galles
- Certifié par ACS, valable en France
- Certifié par RISE, valable au Danemark et en Suède. inspection et audit menés par le Dansk Teknologisk Institut ;
- Certifié par SINTEF - valable en Norvège. inspection et audit menés par le Dansk Teknologisk Institut ;
- WRAS - Les électrovannes ne peuvent pas être certifiées par DVGW, mais nous déclarons que les produits sont conformes aux normes d'hygiène en Allemagne.
Homologations européennes
Les électrovannes Danfoss sont homologuées par plusieurs organismes européens, notamment les homologations suédoise RISE, SINTEF, DVGW, britannique WRAS et française ACS.
Les programmes d'électrovannes EV220BW et EV228BW sont homologués RISE. Cette homologation est conforme à la directive 98/83/CE, qui stipule que l'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à une nouvelle norme de qualité, plus stricte, autorisant seulement une infime concentration de métaux, comme le plomb. Le boîtier en laiton ECO est conçu exclusivement pour ces vannes, ce qui leur confère un avantage lorsque l'on a besoin de maintenir une eau aussi pure que possible. Le laiton ECO ne contient aucun additif toxique et est exempt de plomb et de nickel. Il affiche une résistance à la corrosion supérieure à celle du laiton de décolletage traditionnel.
Le choix intelligent - en savoir plus !
Pour en savoir plus sur le portefeuille d'électrovannes pour l'eau potable et avoir un aperçu du vaste programme de produits, reportez-vous à cette brochure.
Caractéristiques et avantages
Homologation ACS
Homologation WRAS
Homologation RISE
Homologation SINTEF
L'étanchéité EPDM sûre protège contre les contaminations bactériennes et autres contaminations dangereuses.
Longévité du produit
Bobine « clip-on » pour une installation et une utilisation en toute simplicité
Un savoir-faire mondial, une assistance locale