Électrovannes EV250BW 10-22
Les électrovannes EV250BW 10, 12, 18 et 22 à ouverture assistée peuvent fonctionner à partir de 0 à 10 bars de pression différentielle. Ce programme de vanne 2/2 voies est particulièrement utilisé dans les applications à basse pression différentielle mais requérant des débits modérés. Ce type de vanne est conçu avec un joint EPDM et du laiton ECO brass sans plomb résistant à la dézincification pour les applications d’eau potable. - Pour l’approvisionnement en eau - Maisons et grands appartements - Cuisines et salles de bains - Bâtiments commerciaux - Bâtiments industriels - Zonage - Blanchisserie - Vaisselle - Vannes d’entrée principales - Machines de dosage - Traitement de produits alimentaires.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour l’eau potable
Bobine clip-on
Plage de débit KV 2,5 - 7 m³ / h
Pression différentielle : 0 à 10 bars
Plage de température du fluide 0 - 90 ° C
Température ambiante : jusqu’à 80 °C
Indice de protection des bobines : jusqu’à IP67
Raccords taraudés : G3/8, G1/2, G3/4 et G1
Viscosité : Jusqu’à 50 CST
Amortisseur de coup de bélier
Homologations et certificats
Les électrovannes sont certifiées par RISE, organisme notifié 1002. Valable au Danemark et en Suède. Conforme aux normes de construction Boverket Building Regulations (BBR 21, 17/06/2014) Numéro de certificat SCO155-18.
Les électrovannes sont certifiées SINTEF. Valable en Norvège. Conforme aux règles NKB sur les produits nº 13, point 3.2 – 3.6 -NT VVS 100, point 6.4.2 et 6.4.8 -EN ISO 6509.
Inspection effectuée par DTI.
Les vannes sont certifiées par Carso conformément aux directives ACS, Circulaire 2002/571.
Certificat d’hygiène B-BK-60210-1275 / 19. Publié par l’Institut national polonais de santé publique (PZH).
Matériaux en contact avec le fluide conformément à 4MS (quatre États membres : Allemagne, Pays-Bas, France et Royaume-Uni), DVGW, KTW et W270.
Les versions NF sont homologuées WRAS.
Conforme à :
- Directive basse tension 2014/35/UE
- la norme EN60730-1
- la norme EN60730-2-8
- Directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE
Directive RoHS 2011/65/UE

Le choix intelligent - en savoir plus !
Pour en savoir plus sur le portefeuille d’électrovannes pour l’eau potable et avoir une vue d’ensemble du vaste programme de produits, consultez cette brochure.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Solenoid valve type EV250BW | Swedish | Multiple | 29 déc., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Hungarian | Multiple | 07 juil., 2023 | 9.4 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | English | Multiple | 27 mars, 2024 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Dutch, Flemish | Multiple | 12 juin, 2023 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Polish | Multiple | 29 déc., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Lithuanian | Multiple | 22 juin, 2023 | 9.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | German | Multiple | 29 déc., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 déc., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | Danish | Multiple | 29 déc., 2021 | 8.2 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV250BW | French | Multiple | 18 mai, 2023 | 9.3 MB |