Électrovanne EV221BW 10-22
EV221BW 10-22 est une électrovanne 2/2 voies à servocommande directe. Le corps de la vanne est en laiton ECO et utilise des joints EPDM de nouvelle génération.
La vanne est dotée d'un filtre pilote intégré, ce qui en fait le choix idéal pour les applications d'entrée d'eau et d'eau potable où des approbations d'eau potable telles que RISE, SINTEF, ACS, WRAS ou PZH sont requises.
Caractéristiques et avantages
Matériau du corps en laiton ECO (sans plomb <0,1%) et résistant à la dézincification
Joints EPDM nouvelle génération recommandés pour l'eau potable.
Bobine à clipser
Plage de débit Kv 1,5 – 6 m³/h
Pression différentielle 0,1 - 10 bar
Plage de température du fluide -30 – 90 °C
Température ambiante : jusqu'à 80 °C
Boîtier de bobine : Jusqu'à IP67
Raccordements filetés : G 3/8, G 1/2, G 3/4 et G 1
Viscosité : jusqu'à 50 cSt
Coup de bélier amorti
Approvals and certificates
Les vannes sont certifiées par RISE, organisme notifié 1002. Valable au Danemark et en Suède. Conformément aux règlements de construction de Boverket (BBR 21, 2014-06-17), numéro de certificat SCO155-18 Inspection par le DTI.
Les vannes sont certifiées par SINTEF. Valable en Norvège. Conformément aux règles de produits NKB nr. 13, p. 3.2 – 3.6 -NT VVS 100, pqt. 6.4.2 & 6.4.8 -EN ISO 6509 Inspection par DTI
Les vannes sont certifiées par Carso selon les directives ACS, Circulaire 2002/571. Valable en France
Certificat hygiénique B-BK-60210-1275/19. Publié par l'Institut national polonais de santé publique (PZH). Valable en Pologne
Les vannes sont certifiées par WRAS – testées par NSF International au Pays de Galles
Matériaux en contact avec le produit selon 4MS (4 États membres Allemagne, Hollande, France et Royaume-Uni), DVGW, KTW et W270. Conformément à : Directive Basse Tension 2014/35/UE.
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
Directive RoHS 2011/65/UE