• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

EV220W 10-50 électrovannes 2/2 voies à servocommande indirecte approuvées WRAS

L’électrovanne EV220W 10-50

EV220W est une électrovanne compacte à servocommande indirecte à 2/2 voies avec raccords de 3/8 po à 2 po, spécialement conçue pour une utilisation dans l’eau potable avec approbation WRAS ainsi que pour les applications d’eau froide et d’eau chaude.

Caractéristiques et bénéfices

Design compact de qualité dans les versions NC et NO

Bobine à clipser pour une installation et une maintenance faciles sans outil

Pièces humides dédiées à l’eau

DN 10-50

Pression différentielle : de 0,2 à 10 bar

Température du fluide : -30 - 100 °C

WRAS approuvé avec étanchéité :

  • NC : 0-90°C
  • NO : 0-50°C

Amortissement efficace du marteau à eau

Système d’actionnement robuste et filtre pilote intégré pour éviter l’accumulation de carbonate de calcium, de zink ou d’oxyde d’ions.

WRAS et BREEAM interagissent pour assurer une eau potable propre et des bâtiments durables

Un produit de qualité à un prix concurrentiel

Un produit de qualité à un prix concurrentiel

La nouvelle électrovanne EV220W est conçue, testée et fabriquée par Danfoss. La vanne de qualité approuvée par WRAS est adaptée à une large gamme d’applications d’eau dans les services de CVC et de bâtiment.

Approbation et certificats

  • Rohs Directive 2011/65/EU
  • WRAS - Certifié par NSF, conception conformément à la directive 4MS (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France)
  • Basse tension (LVD) 2014/35/EU-EN60730-1
  • UL reconnu