Électrovanne EV220S 10-50

  • Vue d'ensemble
  • Approbations
  • Produits associés

L'EV220S est une gamme d'électrovannes 2/2 voies servocommandées, compactes et rationalisées, avec des raccordements de 1/4" à 2", spécialement conçues pour les applications où l'espace est restreint.

L'EV220S peut être utilisé dans les applications suivantes :

  • Coupure d'eau (version EPDM)
  • Contrôle des bâtiments
  • Alimentation en eau commerciale, détection des fuites, chauffage et refroidissement
  • Eau de procédés industriels
  • Blanchisserie et lavage de la vaisselle
  • Lavage de voitures
  • Fluides neutres pour l'huile et l'air (version FKM)
  • Compresseurs d'air
  • Procédés industriels
  • Refroidissement de pompes

Caractéristiques et avantages

Bobine Clip on

Protection de la bobine : jusqu'à IP67

Caudal Kv 1,6 - 32 m³/h

Pression différentielle 0,2 à 10 bar

Plage de température : -30 - 100 °C

Température ambiante : jusqu'à 50 °C

Raccords filetés : G ¼ à G 2".

Viscosité : jusqu'à 50 cSt

Agréé WRAS avec joints EPDM

Approbations

Approbations
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Hygienic Certificate WRAS 2104036 English Multiple 30 janv., 2025 131.3 KB .pdf
Hygienic Certificate WRAS 2306007 English Multiple 27 nov., 2024 134.4 KB .pdf

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV221BW 10-22, électrovanne 2/2 voies à commande directe

    EV221BW 10-22 est une électrovanne 2/2 voies à servocommande directe. Le corps de la vanne est en laiton ECO et utilise des joints EPDM de nouvelle génération. La vanne est dotée d'un filtre pilote intégré, ce qui en fait le choix idéal pour les applications d'entrée d'eau et d'eau potable où des approbations d'eau potable telles que RISE, SINTEF, ACS ou PZH sont requises.

     

     

  • if (isSmallPicture) { Électrovanne EV220S 10-50; } else if (isBigColumns) { Électrovanne EV220S 10-50 } else { Électrovanne EV220S 10-50 }
    Électrovanne EV220S 10-50

    L'EV220S est une gamme d'électrovannes 2/2 voies servocommandées, compactes et rationalisées, avec des raccordements de 1/4" à 2", spécialement conçues pour les applications où l'espace est restreint.