Contrôle efficace des fluides
Danfoss propose une gamme remarquablement étendue d’électrovannes hautes performances à commande directe, servocommande et ouverture assistée. Un moyen simple et économique de contrôler et de réguler les fluides et les gaz non-inflammables. Les corps des électrovannes et les bobines électriques Danfoss sont habituellement fournis séparés et sont ensuite combinés, mais ils sont également proposés sous la forme d’unités complètes si nécessaire.
Nos vannes sont proposées dans une série générale, la série B, qui dispose d’une grande capacité, et dans une série A, qui comporte des vannes plus économiques et compactes. L’assemblage des électrovannes Danfoss est rapide, simple et ne requiert pas d’outils, pour une flexibilité et une disponibilité maximales du produit. Il est possible de remplacer une bobine sans aucune interruption ou vidange du système.
Applications pour électrovannes
Notre gamme d’électrovannes comprend des vannes pour les applications d’air, de vapeur, de pétrole et de gaz qui sont adaptées à de nombreuses applications industrielles nécessitant de hautes performances, notamment dans les secteurs suivants :
- Équipement de blanchissage et de nettoyage à sec
- Équipement de lavage industriel
- Autoclaves/stérilisateurs
- Compresseurs et pompes à vide
- Machines de plasturgie
- Chaudières à vapeur
- Machines de transformation alimentaire
- Extincteurs et systèmes de lutte contre les incendies
- Équipement pour dentistes
- Machines à café
- Chaudières

Nouvelles électrovannes pour l'eau potable
Les électrovannes homologuées WRAS et RISE garantissent la conformité de vos systèmes. Les électrovannes Danfoss sont le choix malin des installateurs et le choix sûr pour l'eau potable.
Caractéristiques et avantages
Bobine clip-on
Gamme de bobines, jusqu'à IP67
Meilleur amortissement des coups de bélier
Longue durée de vie et hautes
performances
Insensible aux impuretés.
Large gamme et solutions personnalisées

Protégez votre système - Réduisez vos coûts
Électrovannes, vannes à siège incliné et vannes thermostatiques : un aperçu des produits de régulation des fluides.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Fluid Controls overview | Anglais | Multiple | 14 févr., 2024 | 2.4 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Anglais | États Unis | 23 mars, 2022 | 410.8 KB | |
Manuel d’utilisation | How to use solenoid valves | Anglais | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.7 MB | |
Manuel d’utilisation | How to use solenoid valves | français, langue française | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.8 MB | |
Brochure | Protégez votre système avec notre programme d’électrovannes approuvé | français, langue française | France | 23 mars, 2022 | 509.3 KB |
Produits en vedette
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Électrovannes pour l'eau potableLes électrovannes pour l'eau potable sont certifiées ACS, WRAS et RISE pour garantir une eau potable pure.