• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pressostats pour applications hydrauliques

Contrôle précis de la pression pour les applications hydrauliques

La demande mondiale en eau potable est gigantesque et ne cesse de croître, ce qui nécessite un effort commun pour contrôler le cycle de l'eau. Danfoss est bien préparé pour contribuer à ces efforts. Pour nous, la pompe est la clé du contrôle du cycle de l'eau, de l'admission à l'effluent. Nous avons par conséquent mis au point une gamme de capteurs et de pressostats pour pompes, conçus spécifiquement pour les applications hydrauliques les plus courantes.

Avec sa large gamme de pressostats robustes, Danfoss répond aux différents besoins de l'industrie de l'eau en offrant une régulation précise de la pression pour toutes les applications.