Optez pour une solution fiable
Fort de plus de 75 ans d’expérience dans la fabrication de régulateurs de pression destinés aux applications industrielles, le groupe Danfoss propose la gamme la plus étendue qui soit.
La gamme de pressostats industriels Danfoss est dédiée à la mesure et à la régulation de la pression de l’air comme des liquides.
Nos pressostats sont précis, robustes, conçus pour durer et se montrent performants jour après jour, y compris dans les conditions les plus extrêmes.
Les pressostats Danfoss sont des régulateurs/limiteurs électromécaniques, qui contrôlent la pression de l’air et des liquides au sein d’une plage de pressions définie.
Toutes les lignes de contact dans les appareils de régulation de Danfoss prévoient un système « à déclic » qui maintient la force de contact jusqu’à la coupure du circuit.
C’est d’ailleurs ce qui les distingue des produits concurrents qui utilisent des microrupteurs.
![Pressostat à rayons X - Danfoss](/media/1601/pressure-switch-x-ray-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Sélecteur de pressostat
Cet outil est conçu pour faciliter le travail des distributeurs, des installateurs et des utilisateurs finaux pour trouver le bon modèle de pressostat correspondant à leur application.
Veuillez noter que nous avons uniquement sélectionné des pressostats pour médias neutres, tels que l’eau, la vapeur, l’air, l’huile, etc.
Caractéristiques et avantages
Commutation à faible différentiel
Technologie du soufflet
Conçues pour des applications variées
Contacts à déclic
15 homologations internationales
Grande stabilité aux vibrations
Larges plages de pression
Grande fiabilité
Différents éléments sensibles
![Vue d'ensemble des pressostats Danfoss pour applications industrielles](/media/5123/danfoss-pressure-switches-for-industrial-automation-product-family.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optez pour une solution fiable - Approuvée par les plus exigeants
Consultez la vaste gamme de pressostats et thermostats Danfoss dans cette vue d'ensemble.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Optez pour une solution fiable Approuvée par les plus exigeants | français, langue française | France | 20 janv., 2022 | 937.0 KB | |
Brochure | Pressure switches and thermostats overview | Anglais | Multiple | 16 nov., 2021 | 774.4 KB | |
Brochure | Pressure switches and thermostats overview | Anglais | États Unis | 03 févr., 2022 | 871.5 KB |