Améliorer la sécurité et réduire les coûts de maintenance
Les pressostats électroniques présentent de nombreux avantages par rapport aux pressostats mécaniques.
Ces avantages comprennent notamment une plus grande précision, l’absence d’usure par contact, une excellente stabilité à long terme, un fonctionnement plus simple, un plus grand nombre de cycles de commutation, etc.
Les pressostats électroniques Danfoss de la gamme MEP 2000 offrent une régulation avancée pour une plus grande sécurité, une amélioration de la durée de vie des équipements et une réduction des coûts de maintenance.
Ce pressostat électronique est disponible en deux versions. La version à une seule sortie de commutation dispose d’une hystérésis et d’une constante de temps personnalisées. Elle comporte également une protection contre les courts-circuits, les erreurs de câblage et la surcharge. La version à double sortie analogique dispose à la fois d’une sortie de commutation et d’une sortie analogique. Sur les deux versions, la commutation est définie par le client et préprogrammée dans nos usines.
Les deux versions peuvent être fournies avec un amortisseur de pulsations afin de protéger la sonde dans les applications sujettes à la cavitation, aux coups de béliers et aux pics de pression.
Caractéristiques et avantages
Disponible en versions PNP et NPN
Excellente stabilité à long terme contre les décalages
Protection EMC/EMI conforme aux normes en vigueur pour l’hydraulique mobile
Excellente pression d’éclatement et absence de fuite grâce à une conception entièrement soudée
Résistance à une température ambiante et de fluide élevée pour des performances garanties en conditions extrêmes
Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
Protection et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable
Disponible avec une large gamme de raccordements de pression et électriques
![](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Documentation
Retrouvez ici la documentation technique relative à nos produits.
![Vue d'ensemble des pressostats électroniques Danfoss pour applications industrielles](/media/jpebmqkk/mep-2250-switches.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optez pour une solution fiable - Approuvée par les plus exigeants
Consultez la vaste gamme de pressostats et thermostats Danfoss dans cette vue d'ensemble.
Documents
Assistance
![](/media/1234/documentation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)