Surveillance fiable de la température pour les applications hydrauliques
La demande mondiale en eau potable est gigantesque et ne cesse de croître, ce qui nécessite un effort commun pour contrôler le cycle de l'eau. Danfoss est bien préparé pour contribuer à ces efforts. Pour nous, la pompe est la clé du contrôle du cycle de l'eau, de l'admission à l'effluent. Nous avons par conséquent mis au point une gamme de capteurs et de pressostats pour pompes, conçus spécifiquement pour les applications hydrauliques les plus courantes.
Nos capteurs de température robustes et largement éprouvés garantissent des performances sûres, fiables et économes en énergie dans toutes les applications.