Des capteurs de température qui peuvent prendre la chaleur
La température joue un rôle essentiel dans nombre de procédés industriels, d’où l’importance de disposer de mesures précises. Des températures imprécises peuvent avoir des conséquences de taille, voire irrémédiables, comme la réduction de la durée de vie de votre équipement. Il suffit d’une surchauffe de quelques degrés.
La gamme Danfoss comprend des capteurs de température, des transmetteurs et contribue à améliorer votre rentabilité.
En fonction de l'équipement, différentes technologies d'éléments peuvent être appliquées et, si nécessaire, le capteur de température peut être fourni avec un transmetteur pour obtenir un signal de sortie analogique.
Une attention spéciale a été portée à la conception du capteur par rapport au temps de réaction. De plus, la conception de la sonde garantit un échauffement minimal, ce qui permet d’obtenir une mesure très proche de la température réelle du fluide.
Caractéristiques et avantages
Haut niveau de protection contre l'humidité
Températures de mesure de -50 °C à 800 °C
Insert de mesure fixe ou amovible
Élément de résistance Pt 100/Pt 1000, NTC/PTC et thermocouples.
Possibilité de transmetteur intégré
Disponible avec les homologations marines

Capteur de température MBT 3310
Nouveau capteur pour mesurer la température des roulements dans les éoliennes. Destiné aux applications où la fiabilité, la longévité et la précision sont cruciales.

Vue d'ensemble des produits - brochure
Retrouvez et téléchargez la présentation de la gamme complète de capteurs de température proposée par Danfoss Industrial Automation.

Enregistrez-vous
Programme de formation capteurs de température
Tirez le meilleur parti de vos applications d'automatisation industrielle.
Nos eLessons gratuites vous aideront à commencer.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Transmetteurs de pression conçus pour répondre aux besoins des clients | français, langue française | France | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Ukrainien | Ukraine | 14 sept., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Anglais | États Unis | 23 févr., 2023 | 1.6 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Allemand | Allemagne | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Coréen | Corée du Sud | 23 févr., 2023 | 1.9 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Chinois (CN) | Chine | 23 févr., 2023 | 2.1 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Polonais | Pologne | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Portugais | Brésil | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Danois | Danemark | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Espagnol, castillan | Espagne | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Italien | Italie | 23 févr., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Transmitter overview for wholesaler | Anglais | Multiple | 23 févr., 2023 | 1.7 MB |