Transmetteur basse pression pour les applications industrielles générales, de type MBS 9200
La conception compacte du transmetteur basse pression de type MBS 9200 est conçue pour être utilisée dans les applications dotées de gros moteurs industriels, par exemple la surveillance de filtres pour carters et turbocompresseurs et les applications de mesure de niveau.
La conception robuste offre une excellente résistance aux vibrations et un degré élevé de protection EMC/EMI.
Caractéristiques et avantages
Pressure span from 40 – 250 mbar
Bidirectional ranges available (flexible zero point) e.g. -70 – 70 mbar or -20 – 80 mbar
Digital temperature compensated
Output signal: 4 – 20 mA
Reverse polarity protection
With build-in clipping function on request
Self-diagnostics
Enclosure and wetted parts of stainless steel (AISI 316L)
Clé de la commande de produits
Des combinaisons non standard peuvent être fournies. Toutefois, une quantité minimale de commande peut s'appliquer.
Veuillez contacter votre bureau Danfoss le plus proche pour plus d'informations.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Polish | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Chinese (CN) | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.3 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | German | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | French | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Spanish, Castilian | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.2 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 9200 | English | Multiple | 03 mars, 2021 | 1.0 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Russian | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Italian | Multiple | 16 mars, 2023 | 1.2 MB |