Les transmetteurs de pression pour les applications robustes, MBS 8200 et MBS 8250
MBS 8200 est une gamme de transmetteurs de pression compacts développés pour résister aux pulsations de pression et aux vibrations connues dans les applications hydrauliques mobiles et industrielles.
Une nouvelle technologie alliant un élément de détection piézorésistif et des amplificateurs de gain programmables fait du MBS 8200 le choix évident pour les applications exigeants la plus grande précision et insensibilité face aux variations de température.
De plus, cette technologie optimise la sécurité fonctionnelle en limitant le signal de sortie à des conditions d'excès de pression, ce qui confère d'excellentes capacités sink/source et permet que les transmetteurs de pression ne soient pas affectés par les champs magnétiques jusqu'à 100 V/m.
Le MBS 8250 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour les applications hydrauliques soumises à des influences de fluides rigoureuses, telles que la cavitation, les coups de béliers ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Caractéristiques et avantages
Designed for use in harsh industrial environments
EMC protection 100 V/m
For media and ambient temperatures up to 125 °C
3.3 mA sink / source
Reverse polarity protected
Version with integrated pulse-snubber. Protected against cavitation, liquid hammering and pressure peaks
Enclosure and wetted parts of AISI 316L
Digitally temperature calibrated
RoHS conformity
Clé de la commande de produits
Des combinaisons non standard peuvent être fournies. Toutefois, une quantité minimale de commande peut s'appliquer.
Veuillez contacter votre bureau Danfoss le plus proche pour plus d'informations.