Mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes
Le transmetteur de pression compact et robuste de type MBS 3000 est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le transmetteur de pression compact et robuste MBS 3050 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques soumises à des influences de fluides rigoureuses telles que la cavitation, les coups de béliers de bélier et les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La gamme de transmetteur de pression flexible englobe différents signaux de sortie, les versions absolue et à jauge (relative), les plages de pression de 0–1 à 0–600 bar et une large gamme de raccordements de pression et électriques.Excellente résistance aux vibrations, construction robuste et degré élevé de protection EMC/EMI pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels et hydrauliques sévères
Résistant à la cavitation, au marteau liquide et aux pics de pression (MBS 3050)
Boîtier et parties en contact avec le liquide résistant aux acides
Acier inoxydable (AISI 316L)
Plages de pression en relative (manomètre) ou absolue de 0 à 600 bar
Tous les signaux de sortie standard : 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10 V
Une large gamme de connexions sous pression et électriques
Température compensée et calibrée au laser
Approbations et certificats
Conforme à ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3