Transmetteurs de pression MBS 1600 – spécialement conçus pour le secteur éolien
Les transmetteurs de pression compacts MBS 1600 sont robustes dans le but de résister aux environnements extrêmes auquel le secteur éolien est confronté. La gamme dédiée de transmetteurs de pression est fournie avec tous les raccordements de pression et électriques nécessaires pour une intégration aisée dans la nacelle.
La gamme présente deux séries :
- MBS 1600 – sans amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1650 – avec amortisseur d'impulsions intégré
L'amortisseur intégré offre un degré élevé de protection contre les cavitations et coups de bélier et sa conception bien pensée garantit une excellente résistance aux vibrations et une robustesse exceptionnelle.
Une bonne protection contre les EMI permet au transmetteur de pression de répondre à la plupart des normes industrielles.
Caractéristiques et avantages
Immunity to electrical noise in the harshest environments (direct-coupled, transient, and case noise)
Mis-wire protected
Short-circuit protected
MTTFd > 100 years
For medium and ambient temperatures up to 125 °C
All standard output signals: 4 – 20 mA
Wetted parts made of stainless steel
Complying with the standards and product specifications requested by larger OEMs in the wind turbine industry

Wind turbine brochure
Learn more about our product offerings for the wind industry.
Approvals and certificates
CE
UL
EN13849-1 PLc compliant
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | French | Multiple | 22 juil., 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danish | Multiple | 22 juil., 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | German | Multiple | 22 juil., 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | English | Multiple | 22 juil., 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanish, Castilian | Multiple | 22 juil., 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinese (CN) | Multiple | 22 juil., 2020 | 589.4 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italian | Multiple | 22 juil., 2020 | 527.8 KB |
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ÉoliennesInformations relatives à la gamme de produits Danfoss Industrial Automation recommandés pour les éoliennes. Vous retrouverez dans cette section la documentation et les spécifications techniques des produits.