Conçu pour répondre aux exigences spécifiques de la plasturgie
Le transmetteur de pression MBS 1600/1650 est conçu pour répondre aux exigences spécifiques de la plasturgie. Le transmetteur de pression immunisé EMC de qualité supérieure se décline en deux versions :
- MBS 1600 – sans amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1650 – avec amortisseur d'impulsions intégré
L'amortisseur d'impulsions intégré offre un degré élevé de protection contre les cavitations et les coups de bélier. De conception compacte et entièrement soudée, il offre une excellente stabilité aux vibrations et une grande robustesse. MBS 1600/1650 est entièrement immunisé contre les bruits électriques causés par les variateurs de fréquence et autres transitoires électriques rapides à couplage direct provenant des vannes et relais.
Caractéristiques et avantages
Tailored for use in plastic processing applications
100 % immune to electric noise from VFD and other direct-coupled electrical fast transients from valves and relays
High burst and over pressure capabilities due to fully welded design
Protected against cavitation and liquid hammering
Fast time constant to support industry requirement (< 1 m sec 10 to 90% step response)
Wide operating temperature range (-40 to 125 °C)
Fully welded design and wetted parts made of stainless steel
Vibration and shock stability due to the ridged design
Zero drift due to excellent long term stability
Wide range of electrical and pressure connections
All absolute voltage output signals: 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V
Homologations et certificats
- CE
- UL508

Electrical noise
It can cause lost production hours, material waste and ultimately expensive damage and repair of machinery, if electric noise interferes with your plastic molding machinery. See how to avoid this.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | English | Multiple | 07 janv., 2022 | 6.8 MB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | French | Multiple | 22 juil., 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danish | Multiple | 22 juil., 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | German | Multiple | 22 juil., 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | English | Multiple | 22 juil., 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanish, Castilian | Multiple | 22 juil., 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinese (CN) | Multiple | 22 juil., 2020 | 589.4 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italian | Multiple | 22 juil., 2020 | 527.8 KB |