Gamme de transmetteur de pression compacte pour les applications hydrauliques rigoureuses
La gamme de transmetteurs de pression compacte de constructeur a été conçue pour une application dans les applications hydrauliques rigoureuses. La gamme propose deux séries :
- MBS 1200 – sans amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1250 – avec amortisseur d'impulsions intégré
L'amortisseur d'impulsions intégré offre un degré élevé de protection contre les cavitations et les coups de béliers et sa conception bien pensée garantit une excellente résistance aux vibrations et une robustesse exceptionnelle. Une bonne protection contre les EMI permet au transmetteur de pression de répondre à la plupart des normes industrielles.
Caractéristiques et avantages
Designed for use in severe OEM applications
For medium and ambient temperatures up to 125 °C
All standard output signals: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90% ratiometric voltage
Wetted parts made of stainless steel
A wide range of pressure and electrical connections
EMC protection up to 100 V/m Dual output transmitter – for further information please contact Danfoss
Approvals and certificates
UL 508 recognized
ISO 7637 pulse 1-4
Clé de la commande de produits
Des combinaisons non standard peuvent être fournies. Toutefois, une quantité minimale de commande peut s'appliquer.
Veuillez contacter votre bureau Danfoss le plus proche pour plus d'informations.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Chinese (CN) | China | 31 janv., 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Russian | Multiple | 31 janv., 2019 | 906.5 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Spanish, Castilian | Multiple | 31 janv., 2019 | 888.0 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | French | Multiple | 31 janv., 2019 | 890.8 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Dutch, Flemish | Multiple | 31 janv., 2019 | 888.2 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | English | Multiple | 31 janv., 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Polish | Multiple | 31 janv., 2019 | 891.2 KB | |
Data sheet | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | German | Multiple | 31 janv., 2019 | 972.3 KB |
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour grues dans l'industrie minière et la transformation des ressources minéralesPour optimiser les performances des grues et des palans, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.