Optimisation de la sécurité, amélioration des performances et diminution des coûts de maintenance
DST P92S est un capteur de pression de niveau 2 d’intégrité de sécurité (SIL 2) convenant à une utilisation dans un environnement de sécurité fonctionnelle pour servir le marché de l'hydraulique mobile. Parfait pour les industries telles que la manipulation de matériaux, la construction, l'agriculture et la foresterie, le capteur de pression DST P92S a été spécialement conçu pour optimiser la sécurité, améliorer les performances et diminuer les coûts de maintenance.
Le transmetteur convient à une utilisation dans un environnement de sécurité fonctionnelle exigeant le niveau de performance PLd ou la conformité avec ISO 13849-1, SIL2 ou IEC 61508. Danfoss possède également une approbation TÜV garantissant une mise en œuvre facile dans n'importe quel système de sécurité.
Caractéristiques et avantages
SIL 2 and PL d approved by TÜV
Complying with ISO13849-1 and IEC61508
E1 certified
Performs moisture and harness checks to detect moisture in the connector
Checks electrical interference on the signal line with 4-20mA/20-4mA dual output for the entire loop
Performs start-up and cyclic diagnosis every 30-40ms to detect possible failures, switching to safe state if a failure is detected.
Sealed transmitter and connector to prevent moisture ingress even in harshest environments
Compact in design to fit all applications (Hex22)
Temperature range: -40 to +85°C
Pressure range: 10-2,000 bar
Homologations et certificats
- PLd DIN EN ISO 13849-1
- SIL2 IEC 61508
- Marquage CE
- Homologation de type E1

DST P92S Brochure
Learn more about the SIL2 pressure sensor for functional safety applications.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | English | Multiple | 10 mars, 2020 | 932.4 KB | |
Brochure | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | English | Multiple | 27 juin, 2016 | 336.3 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | English | Multiple | 29 mai, 2020 | 485.3 KB |
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour grues dans l'industrie minière et la transformation des ressources minéralesPour optimiser les performances des grues et des palans, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.