Transmetteurs de pression en titane DST P40M
Le DST P40M est un transmetteur de pression leader du marché avec toutes les approbations marines requises, conçu pour résister aux environnements marins difficiles et corrosifs tels que le traitement des eaux de lest, les systèmes de dessalement, le refroidissement de l’eau de mer, le traitement des gaz d’échappement et le traitement des eaux usées.
Le boîtier innovant en titane sans soudure offre une résistance exceptionnelle à la corrosion dans les environnements difficiles.
L’élément contrôlant la pression est en céramique. Il assure une protection contre les fluides agressifs. L’association de titane et de céramique apporte la meilleure protection du marché contre une grande variété d’acides, d’alcalins et de polluants agressifs.
Découvrir le modèle en 3D
Caractéristiques et avantages
Protection en titane de grade 2
Compensation de température
Assemblage électrique fiable grâce à la protection contre les inversions de polarité.
Manomètre (relatif)
Précision améliorée avec une linéarité élevée et une faible valeur d’hystérésis.
La meilleure qualité sur le marché
- Boîtier en titane et élément de contrôle de la pression céramique AL203 96 % apportent la meilleure résistance du marché contre la corrosion.
Innovation
- Fabrication solide en titane sans soudure pour une intégrité structurelle optimale.
Partenariat + Expertise dans les applications
- Plus de 40 ans d’expérience sur le marché font de Danfoss un partenaire fiable, qui apporte des solutions à travers des applications et une assistance experte à tout moment.
Homologations
Homologations maritimes
- China Classification Society (CCS) (en cours)
- Registre Coréen (KR)
- Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
- DNV-GL EU RO, Reconnaissance mutuelle de type certificat d’approbation
Conformité ROHS

Titane résistant à la corrosion pour une performance de régulation élevée
L’industrie marine a adopté l’utilisation de laveurs de gaz d’échappement et de systèmes de traitement des eaux de lest en conformité aux réglementations environnementales strictes de l’Organisation Maritime Internationale. En savoir plus sur les environnements corrosifs de ces systèmes qui requièrent des régulateurs robustes très efficaces.
Documents
Type | Nom | Autorité d'approbation | Langue | Valide pour | Télécharger | Date d'expiration | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40M | English | Multiple | 912.9 KB | |||
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40M | English | Multiple | 943.9 KB | |||
Installation guide | Pressure transmitters DST P40I / DST P 40M | Danish; German; English; French | Multiple | 143.3 KB | |||
Installation guide | Pressure transmitters DST P40I / DST P 40M | Danish; German; English; French | Multiple | 71.3 KB | |||
Data sheet | Pressure transmitters for marine applications DST P40M | English | Multiple | 296.4 KB | |||
Data sheet | Pressure transmitters for marine applications DST P40M | English | Multiple | 295.8 KB |
Approbations
Type | Nom | Autorité d'approbation | Langue | Valide pour | Télécharger | Date d'expiration | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 078R0006.04 | English | Multiple | 1.4 MB | |||
Marine Safety Certificate | DNV MRA000003B | English | Multiple | 86.8 KB | |||
Marine Safety Certificate | KR CPH 04967-AE014 | English | Multiple | 100.8 KB | |||
Marine Safety Certificate | NKK TA21093M | English | Multiple | 991.3 KB |