Le transmetteur de pression DST P30M de la gamme Smart Sensor™ de Danfoss a été conçu pour être fiable, efficace et pour répondre à toutes les exigences réglementaires marines.
Le transmetteur de pression DST P30M est un capteur solide et intelligent pour les applications marines qui offre la plus haute fiabilité dans les environnements et les conditions les plus difficiles. Disponible avec une grande variété de connecteurs électriques et de ports de pression, le DST P30M peut être utilisé dans un grand nombre d’applications marines.
De plus, les outils de détection de défaillances et de diagnostiques permettent le dépannage à distance et la maintenance préventive pour améliorer l’analyse des causes profondes et éviter les arrêts de service coûteux.
Découvrir le modèle en 3D
Caractéristiques et avantages
Qualité + Confiance – fiabilité
Conçu pour être utilisé avec confiance et soudé de manière à offrir une parfaite compatibilité avec le fluide et aucune dérive pour une stabilité à long terme.
Homologations marines
Toutes les homologations marines pour faciliter votre processus d’ingénierie.
Haute performance
Solide, résistants aux chocs et aux vibrations et compatibilité électromagnétique élevée pour une utilisation dans des applications marines difficiles.
Diagnostics
Détection automatique des défaillances pour trouver rapidement la solution et analyser la cause profonde, réduisant ainsi significativement le temps d’arrêt de la machine.
Innovation numérique
Les systèmes électroniques de capteurs intelligents posent la base de la future connectivité avec une interface intelligente entre le signal des capteurs et les protocoles de communication numérique.
Partenariat et Expertise en applications
Avec plus de 40 ans d’expérience sur les marchés de première ligne à apporter des solutions innovantes à l’industrie marine, nous sommes engagés à vous soutenir maintenant et demain.
Homologations
Marquage CE
Conforme à la directive RoHS
UL
NSF (en cours)
Det Norske Veritas/Germanisher Lloyd GL DNV
Lloyds Register of Shipping, LR
Bureau Veritas, BV
Registro Italiana Navale, RINA
Nippon Kaiji Kyokai, NKK
ABS Bureau américain du transport
KR Registre coréen du transport
CCS China Classification Society
RMRS Registre maritime russe du transport
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for marine applications DST P30M | English | Multiple | 29 mars, 2021 | 529.4 KB |
Solutions associées