Capteur de pression pour les applications liées à l'hydrogène avec des performances, une fiabilité et un autodiagnostic améliorés
Le capteur de pression DST P150 pour les applications liées à l'hydrogène est homologué CE79/2009 et est construit en acier inoxydable robuste et soudé, répondant ainsi aux normes de qualité les plus strictes. La conception hermétiquement scellée offre une excellente compatibilité avec les médias et le rend prêt pour l'hydrogène d'aujourd'hui et les carburants futurs.
Bénéficiez des caractéristiques solides et fiables d'un élément sensible rempli d'huile basé sur la technologie MEMS à un prix avantageux. Les propriétés physiques d'un élément sensible rempli d'huile offrent une plage dynamique supérieure qui se traduit par une précision modulable en fonction de la température et par des capacités de surpression exceptionnelles.
Caractéristiques et avantages
Des performances sur mesure
Le capteur offre une meilleure précision sur toute la plage de températures, ce qui permet un contrôle plus efficace de l'application.
Robuste et fiable
Le DST P150 est protégé par un boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion et est conçu pour résister aux vibrations extrêmes, aux changements de température et aux interférences électriques. Toutes les pièces en contact avec le fluide ont été remplacées par du 316L afin d'obtenir les meilleures performances dans les applications à l'hydrogène.
Des tests approfondis
La méthode de "test jusqu'à la défaillance" est un élément important du processus de développement des produits Danfoss, car elle permet d'améliorer la spécification des produits et de mieux comprendre leur conception. Sur la base de notre solide conception DST P1xx, nous avons étendu la plate-forme avec notre DST P150 pour répondre à l'approbation EC79/2009.
Tourné vers l'avenir
Les diagnostics embarqués du DST P150 (en option) peuvent être utilisés pour communiquer les modes de défaillance internes au contrôleur, ce qui permet d'identifier rapidement la cause première d'un problème et de réduire les coûts de dépannage.
Évolutif et personnalisable
La nouvelle plate-forme électronique permet d'affiner de nombreuses spécifications de performance en fonction des exigences de l'application.
Conformité
Le DST P150 répond aux normes EMI/EMC les plus strictes.
Flexible
Déjà disponible dans diverses configurations et conçu pour être personnalisé afin de spécifier le capteur en fonction des besoins de votre application. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Danfoss pour plus de détails.
Les applications
Le capteur de pression DST P150 a été conçu dans un souci de qualité :
Moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène
Conçus pour des solutions d'entraînement durables pour l'agriculture, la construction et d'autres types d'engins non routiers.
Cellules de combustible
Pour la conversion de l'énergie en énergie primaire et de secours pour les bâtiments et les véhicules commerciaux, industriels et résidentiels, y compris les tracteurs, les moissonneuses, les excavateurs et autres véhicules tout-terrain.
Équipementiers d'électrolyseurs
Dans les bâtiments résidentiels et autres types de bâtiments qui utilisent des systèmes de production d'hydrogène.
Autres industries
Avec d'autres applications d'hydrogène, il est possible de monter jusqu'à 50 bars.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | DST P150 pressure sensor, improved performance, reliability and self-diagnostics | Anglais | Multiple | 30 avr., 2024 | 495.9 KB | |
Statement of Compliance | KIWA P000319632EC79-15 - Ext.00 | Anglais | Multiple | 08 mai, 2024 | 152.4 KB | |
Fiche technique | Pressure Transmitter, Type DST P150 | Anglais | Multiple | 06 juin, 2024 | 910.9 KB |
Approbations
Marquage CE
Conforme à la directive RoHS
EC79/2009 Déclaration