DST P140, transmetteur de pression pour applications à air et eau

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Formation
  • Applications associées

Transmetteur de pression DST P140 avec des possibilités numériques, conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité inégalées

Le transmetteur de pression DST P140 est conçu pour offrir une fiabilité, une durabilité et des performances inégalées, sans oublier des possibilités numériques sur les marchés des pompes à eau et des compresseurs d'air. La technologie MEMS, la conception en acier inoxydable et une interface de média hermétiquement scellée garantissent que le transmetteur peut résister même aux environnements d'application les plus difficiles. De plus, grâce à ses fonctionnalités de diagnostic et à sa plateforme électronique évolutive, le DST P140 est capable de détecter automatiquement les pannes de capteurs. Il peut également ajuster les performances du capteur à des applications spécifiques et s'adapter plus rapidement aux applications grâce aux méthodes et à la documentation « test à l'échec ».

Caractéristiques et avantages

Précision

Le DST P140 offre une bande d'erreur totale de +/- 2 % sur la plage de températures adaptée aux applications. Des profils de calibration personnalisés peuvent être adaptés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, ce qui permet un contrôle du surchauffage plus efficace.

Fiabilité

L'emballage optimisé du produit du capteur MEMS et de l'électronique de conditionnement du signal offre une excellente résistance aux vibrations, des propriétés de gestion thermique et une protection contre l'infiltration d'humidité.

Tests approfondis

Une méthode de « test à l'échec » est une partie essentielle du processus de développement de produits chez Danfoss, offrant une meilleure compréhension de la conception et des spécifications du produit. Cette méthode permet également une optimisation et des tests plus rapides, améliorant ainsi le délai de mise sur le marché.

Préparation pour l'avenir

Les capacités de diagnostic de ce transmetteur profiteront aux clients dès aujourd'hui, en réduisant les coûts de dépannage, et continueront de le faire à l'avenir, alors que de plus en plus de produits intègrent des fonctionnalités électroniques.

Scalabilité

La nouvelle plateforme électronique modulaire permet aux clients d’ajuster la performance du capteur en fonction des spécificités de leur application.

Homologations

Marquage CE

Conforme à la directive RoHS

UL (en attente)

NSF

Bienvenue dans l'industrie de l'eau 4.0

Grâce aux possibilités croissantes offertes par l'informatique et la technologie de l'information, la numérisation joue un rôle de plus en plus important dans l'industrie de l'eau.

La gestion de la pression est essentielle tout au long du cycle de l'eau

Le directeur mondial du segment Danfoss Drives, Mads Warming, explique pourquoi il est nécessaire d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en eau et du traitement à l'échelle mondiale.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 Portuguese Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 English Multiple 18 août, 2023 3.0 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 Italian Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 Chinese (CN) Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 Polish Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 Ukrainian Ukraine 20 sept., 2023 3.6 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 Spanish, Castilian Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 French Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf
Data sheet Pressure transmitter, type DST P140 German Multiple 28 avr., 2023 3.1 MB .pdf

Applications associées

  • if (isSmallPicture) { Pompes à eau et pression - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompes à eau et pression - Danfoss } else { Pompes à eau et pression - Danfoss }
    Alimentation en eau

    Près d'un tiers de la population mondiale vit actuellement dans des zones de stress hydrique et de pénurie d'eau. Danfoss offre des solutions pouvant aider les populations à réduire les pertes d'eau, à économiser l'énergie et à limiter leurs dépenses de remplacement de tuyaux.