• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DST P10B CANopen, transmetteur de pression avec applications d'interface bus CAN

Transmetteur de pression DST P10B CANopen - notre plate-forme de capteurs robuste et éprouvée désormais dotée d'une interface de bus CAN intégrée.

Nous proposons un profil de communication CANopen DS 301/DS 404 en plus de notre plate-forme de transmetteur de pression DST P140 bien connue et éprouvée sur le marché. Vous permettant d'ajouter des capteurs - dans la boucle de contrôle ou le système de surveillance - à votre communication de bus de terrain de niveau supérieur existante. Créer une interface plus intelligente avec le capteur intelligent et réduire la complexité du côté des E/S du contrôleur et du faisceau de câbles.

Voir le modèle 3D 

Le transmetteur de pression DST P10B CANopen est conçu pour offrir une fiabilité, une durabilité, des performances et, surtout, des possibilités numériques inégalées sur des marchés tels que ceux des pompes à eau et des compresseurs d'air. La technologie MEMS, la conception en acier inoxydable et une interface multimédia hermétique garantissent que le transmetteur peut résister aux environnements d'application les plus difficiles. Et, grâce à son interface de communication par bus CAN, vous pouvez accéder à des données/informations supplémentaires du capteur ainsi que faciliter votre intégration dans votre application.

 

Caractéristiques et avantages

La fiabilité

L'emballage optimisé du capteur MEMS et de l'électronique de conditionnement du signal offre une excellente résistance aux vibrations, des propriétés de gestion thermique et une protection contre la pénétration d'humidité.

Des tests approfondis

Une méthode de « test jusqu'à l'échec » constitue une partie importante du processus de développement de produits Danfoss, car elle fournit une meilleure compréhension de la conception et des spécifications des produits. Cette méthode permet également d'accélérer

À l’épreuve du temps

Les capacités de diagnostic de ce transmetteur bénéficieront aux clients d'aujourd'hui (économies sur les coûts de dépannage) et dans le futur, car de plus en plus de produits intègrent des capacités électroniques.

Scalability

The new and modular electronics platform and the fieldbus interface enables customers to configure and fine-tune the sensor performance specific to their application needs.

Coût du système réduit et analyse simplifiée des causes profondes

Simplifiez le faisceau de câbles et libérez les E/S analogiques en périphérie/application en connectant votre capteur à votre canal de bus de terrain.

Accès à plus de données

Obtenez plus d'informations de votre capteur via l'interface CANopen

Applications

Le capteur de pression DST P10B CANopen est conçu en mettant l'accent sur :

La distribution d'eau

Un meilleur contrôle de la pression dans les pompes à eau réduit considérablement les pertes d’eau et d’énergie dans l’industrie de l’eau.

Le traitement de l'air

Compresseurs d'air industriels – avec technologie à piston ou à vis – pour les applications basse, moyenne et haute pression.

Les autres secteurs

De nombreuses applications s'adaptent jusqu'à 50 bars possibles

Comment les protocoles de communication numérique filaire ajoutent de la valeur et créent de nouvelles possibilités

Ce livre blanc explique comment les nouveaux capteurs intelligents numériques contribuent à ouvrir la voie à l'optimisation en collectant, convertissant et traitant les données. En comprenant les différents types de systèmes de communication d’application, il est possible d’intégrer de nouvelles fonctionnalités intelligentes côté capteur.

smart sensors whitepaper

Comment les capteurs intelligents font-ils avancer l’Industrie 4.0 ?

Ce livre blanc de Danfoss Sensing Solutions présente les facteurs déterminants de la connectivité des capteurs intelligents et de l'Industrie 4.0, ainsi que la manière dont l'adoption de la numérisation constitue un investissement d'avenir pour votre entreprise.