Transmetteurs de pression industriels

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Produits en vedette
  • Assistance
  • Formation

Transmetteurs de pression fabriqués par des experts

L’automatisation connaît actuellement un essor considérable aussi bien dans les applications mobiles que stationnaires. Étant donné que la gestion efficace des machines et des systèmes est de plus en plus tributaire des régulations électroniques intégrales, la demande de capteurs et de transmetteurs va augmenter.

Danfoss possède des décennies d'expérience dans ce développement et a réussi à répondre aux exigences du marché en matière de technologies et de fonctions.

Aujourd'hui, la gamme de produits de Danfoss couvre une vaste sélection de types de transmetteurs alliant des technologies de pointe avec un choix intelligent de matériaux. Cela nous assure de pouvoir utiliser notre gamme pour quasiment n’importe quelle tâche de mesure, quel que soit le budget.

 

Caractéristiques et avantages

Haute performance CEM sans impact sur la précision

Haute stabilité aux vibrations et aux chocs

Stabilité à long terme

Haute stabilité en cas de surpression

Indice de protection (IP) élevé

Large choix de raccords de pression, de connexions électriques, de plages de pression et de signaux de sortie

Disponible avec homologations marines

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure CAN DST P92C and DST T92C Anglais Multiple 10 févr., 2021 1.8 MB .pdf
Brochure Enhancing safety to improve performance (SIL2) Anglais Multiple 27 juin, 2016 336.3 KB .pdf

Produits en vedette

  • if (isSmallPicture) { DST P140, Transmetteur de pression de Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P140, Transmetteur de pression de Danfoss } else { DST P140, Transmetteur de pression de Danfoss }
    DST P140, transmetteur de pression pour applications à air et eau

    Le transmetteur de pression DST P140 est conçu pour fournir une fiabilité, une durabilité et une performance inégalées, mais surtout, des possibilités numériques dans les marchés de la pompe à eau et du compresseur d'air.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600, transmetteur de pression pour les applications du secteur éolien; } else if (isBigColumns) { MBS 1600, transmetteur de pression pour les applications du secteur éolien } else { MBS 1600, transmetteur de pression pour les applications du secteur éolien }
    MBS 1600, transmetteur de pression pour les applications du secteur éolien

    Les transmetteurs de pression MBS 1600 sont robustes dans le but de résister aux environnements extrêmes auxquelles les applications du secteur de l'électricité éolienne sont confrontées. La gamme dédiée de transmetteurs de pression est fournie avec tous les raccordements de pression et électriques nécessaire pour une intégration aisée dans la nacelle.

  • if (isSmallPicture) { Gamme MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gamme MBS 1200 - Danfoss } else { Gamme MBS 1200 - Danfoss }
    Gamme MBS 1200, transmetteur de pression constructeur pour les applications industrielles

    Le transmetteur de pression OEM compact MBS 1200 est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteur de pression DST P40I; } else if (isBigColumns) { Transmetteur de pression DST P40I } else { Transmetteur de pression DST P40I }
    Transmetteur de pression en titane DST P40I pour les environnements extrêmes

    Pour une utilisation dans des environnements corrosifs, Danfoss propose le nouveau transmetteur de pression robuste DST P40I fabriqué en titane avec des éléments de détection de pression en céramique. DST P40I est optimisé pour être utilisé dans des applications telles que les systèmes de dessalement, le refroidissement de l'eau de mer et les traitements chimiques.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S - Danfoss } else { DST P92S - Danfoss }
    DST P92S, transmetteur de pression pour applications SIL-2

    Garantir la sécurité fonctionnelle dans des machines hydrauliques mobiles avec des capteurs de pression DST P92S SIL2. Lorsque le niveau de performances d est requis pour des environnements de travail sûrs.

Assistance