Danfoss Smart Sensors™

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés

Découvrez les solutions de capteurs intelligents qui vous ouvrent les portes de l’#EreDesCapteursNumeriques

Embrassez un avenir numérique avec notre portefeuille

de technologies avancées de capteurs intelligents pour surveiller

et réguler la position, la pression et la température.



Notre mission est de développer et d’enrichir activement notre offre

avec de nouvelles technologies de capteurs intelligents pour répondre aux demandes

des applications d’aujourd’hui et anticiper les besoins de demain.



Grâce à la plateforme Danfoss Smart Sensors™, la personnalisation, la programmabilité et l’évolutivité sont désormais possibles. Les fonctions d’autodiagnostic des capteurs améliorent la sécurité, maximisent la performance et réduisent les temps d’arrêt pour toutes les applications.

Des solutions intelligentes pour l’avenir

Les capteurs sont les yeux et les oreilles des boucles de régulation et des systèmes de surveillance de votre application. Pour embrasser la transformation numérique, vous avez besoin de capteurs intelligents capables d’exploiter les données de régulation et de condition pour une meilleure performance et rendre vos solutions plus intelligentes. 

Industries

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { DST P110 pressure sensor | Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P110 pressure sensor | Danfoss } else { DST P110 pressure sensor | Danfoss }
    Capteur de pression DST P110

    Le capteur de pression DST P110 de Danfoss offre une fiabilité, une durabilité et une performance améliorées pour les applications sur les marchés de la réfrigération et de la climatisation.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    Les capteurs Danfoss Smart Sensors™ pour applications hydrauliques, marines, de moteur, hydrauliques mobiles et HVAC concrétisent les avantages de l’IoT. Découvrez l’#EreDesCapteursNumeriques.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Transmetteur de pression en titane DST P40M résistant à la corrosion pour les applications marines

    Le DST P40M est un transmetteur de pression leader du marché avec toutes les approbations marines requises, conçu pour résister aux environnements marins difficiles et corrosifs tels que le traitement des eaux de lest, les systèmes de dessalement, le refroidissement de l’eau de mer, le traitement des gaz d’échappement et le traitement des eaux usées.

  • if (isSmallPicture) { DST P10B; } else if (isBigColumns) { DST P10B } else { DST P10B }
    DST P10B CANopen, transmetteur de pression avec applications d'interface bus CAN

    Le transmetteur de pression CANopen DST P10B est basé sur la gamme de produits DST P1XX avec un profil de communication CANopen DS 301/DS 404, vous permettant d'ajouter des capteurs à votre communication de bus de terrain de haut niveau existante dans les applications de distribution d'eau, de compresseur d'air et de CVC.

  • if (isSmallPicture) { DST P140, Transmetteur de pression de Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P140, Transmetteur de pression de Danfoss } else { DST P140, Transmetteur de pression de Danfoss }
    DST P140, transmetteur de pression pour applications à air et eau

    Le transmetteur de pression DST P140 est conçu pour fournir une fiabilité, une durabilité et une performance inégalées, mais surtout, des possibilités numériques dans les marchés de la pompe à eau et du compresseur d'air.

Livre blanc sur les capteurs intelligents

Comment les capteurs intelligents tirent-ils l’industrie 4.0 ?

Le dernier livre blanc de Danfoss Sensing Solutions fait le point sur les facteurs clés qui sous-tendent la connectivité des capteurs intelligents et l’industrie 4.0. Il explique également pourquoi embrasser la transformation numérique est un investissement pérenne.