Le système au CO2 basse pression SEM-SAFE® est conçu pour être utilisés dans les grands compartiments machines. L’avantage du système de lutte contre les incendies au CO2 basse pression SEM-SAFE® ? Il se compose d’un seul réservoir, remplace un grand nombre de bouteilles de CO2 et permet ainsi une réduction de poids d’environ 50 %.
Le réservoir, les vannes principales, les vannes de distribution, le système de refroidissement et les commandes associées sont fournis précâblés et prêts à être assemblés sur un châssis acier.
La quantité de dioxyde de carbone est directement indiquée par une jauge électronique donnant le nombre de tonnes de CO2 dans le réservoir. La jauge est équipée de contacts d’alarme permettant d’émettre un avertissement lorsque la quantité de CO2 dans le réservoir est faible. Après utilisation, le réservoir peut être rempli directement à partir d’un camion.
Pour les grands navires, le coût d’installation d’un système au CO2 basse pression est considérablement inférieur aux coûts d’installation d’un système au CO2 haute pression. Le système est conçu pour répondre aux exigences des sociétés de classification appropriées pour lesquelles le navire est construit.