Contrôle fiable de la direction du flux
L'électrovanne VDH/VDHT est utilisée pour contrôler la direction du flux dans les applications à haute pression. L'électrovanne est une vanne à siège pilotée de démarrage/d'arrêt et activée électriquement par une bobine. Elle est disponible pour une large gamme de débits et de pressions.
Les vannes sont utilisées dans plusieurs applications : systèmes de lavage de voitures, nettoyage stationnaire à haute pression, véhicules de nettoyage mobiles et systèmes de fixation de la poussière, etc.
Les vannes de la série VDHT sont conçues pour plusieurs applications avec des fluides neutres compatibles avec les matériaux d'étanchéité et les joints toriques utilisés. Généralement, les fluides sont l'eau, les liquides de nettoyage et le mazout léger.
Caractéristiques et avantages
Résistant à la corrosion
Facile à nettoyer
Grande fiabilité
Indice de protection élevé, IP67