Vannes fiables pour décharger la pression
La soupape de sécurité est utilisée pour protéger les composants d'un système contre les surcharges dues à un pic de pression. De plus, la vanne est conçue pour contrôler/limiter la pression du système en évacuant le surplus d'eau côté pression. La vanne est conçue pour l'eau du robinet et l'eau ultra-pure, c'est-à-dire sans additifs d'aucune sorte au fluide. Les soupapes de sécurité sont utilisées dans plusieurs applications : systèmes de lutte contre les incendies et d'humidification, etc.
Caractéristiques et avantages
Résistant à la corrosion
Facile à nettoyer
Chambre d'amortissement intégrée pour un contrôle stable de la pression

Pompe et soupape améliorées
En savoir plus sur nos nouvelles pompes PAH et nos vannes VRH conçues pour les systèmes de lutte contre les incendies par brumisation d'eau.
Gamme de produits
Vanne VRH
Plage de débits : 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Plage de pressions : 10-210 barg, 145-3,046 psig
Vanne VPH
Plage de débits : 0-20 l/min , 0-5,3 gpm
Plage de pressions : 10-210 barg,145-3,046 psig