Les pompes à haute pression offrent un rendement pouvant atteindre 90 %.
De grandes quantités d'eau douce sont consommées dans la société moderne et, bien trop souvent, des eaux usées industrielles mal traitées sont rejetées dans l'environnement.
Afin d'améliorer la réutilisation de l'eau et de réduire les rejets d'eaux usées industrielles, les procédés Aucun rejet liquide (ZLD) et Rejet liquide minime (MLD) sont devenus des procédés de traitement des eaux usées très efficaces. ZLD et MLD sont des stratégies ambitieuses de gestion des eaux usées, qui éliminent ou réduisent tout déchet liquide sortant de l'usine ou de l'installation, la plupart des eaux étant récupérées pour être réutilisées.
La réduction efficace de l'effluent rend les procédés ZLD ou MLD très attractifs pour les industries et les services publics. Jusqu'à présent, cependant, les processus ont été limités par des coûts élevés et une consommation d'énergie intensive.
Le procédé thermique traditionnel utilisé dans les systèmes ZLD/MLD est très énergivore. En ajoutant un procédé à base de membrane, des études montrent que la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 75 %.
Le procédé à base de membranes, également connu sous le nom d'osmose inverse, nécessite des membranes et une pompe à haute pression pouvant fonctionner à des pressions allant jusqu'à 120 bars. Les membranes ont été développées pour supporter des pressions atteignant 120 bars, et, grâce à la pompe Danfoss APP W HC, les professionnels ont désormais accès à une pompe fiable et à haut rendement qui répond aux exigences du procédé à base de membranes.
Avec des taux de rendement pouvant atteindre 90 % à tous les points de fonctionnement, les pompes Danfoss APP W HC sont conçues pour fournir le niveau de rendement le plus élevé dans les applications ZLD (aucun rejet liquide) et MLD (rejet liquide minime). Ces pompes extrêmement robustes sont fabriquées en matériaux non corrosifs et garantissent une grande fiabilité et de faibles coûts d'exploitation tout au long de leur durée de vie.
Les pompes sont des pompes à déplacement positif, avec pistons axiaux déplaçant une quantité fixe d’eau lors de chaque cycle. Le flux est proportionnel au nombre de tours de l’arbre (tr/min). Contrairement aux pompes centrifuges, les pompes APP W HC produisent le même débit à une vitesse donnée, quelle que soit la pression de refoulement.
La conception simple de la pompe facilite l'installation, l'inspection et la maintenance. De plus, la pompe fonctionne sans huile pour éviter toute contamination.
La pompe APP W HC supporte des débits compris entre 11 et 24 m³/h (48-106 gpm) et des pressions pouvant atteindre 120 bars (1 740 psi). Les pompes peuvent être couplées en parallèle dans les organes de commande pour répondre à tout moment à la capacité requise.
Caractéristiques et avantages
Rendement de haut niveau - jusqu'à 90 % à tous les points de fonctionnement
Faible complexité avec peu de pièces mobiles
Facile à utiliser et à entretenir
La pompe est exempte d'huile pour éviter toute contamination
Évolutivité facile lorsqu'un couplage en parallèle est utilisé
Fabriqué en acier duplex de première qualité pour prévenir la corrosion dans les environnements agressifs.

Économisez de l'eau, du temps et de l'argent grâce à la nouvelle pompe APP W HC
Réduisez les rejets d'eaux usées industrielles en utilisant la pompe Danfoss APP W HC avec une pression de sortie allant jusqu'à 120 bars.
Économisez de l'énergie grâce à un procédé à base de membranes
La plupart des systèmes ZLD/MLD sont exploités avec un procédé thermique standard. Ce procédé exige une forte consommation d'énergie, ce qui en fait un investissement très coûteux.
Une façon de réduire la consommation d'énergie consiste à réduire la quantité d'eau qui doit être évaporée en passant d'un procédé thermique à un procédé à base de membrane. Ceci est corroboré par des études qui montrent un gain d'efficacité allant jusqu'à 75 % lors du passage du procédé thermique au procédé à base de membrane.

Applications d'osmose inverse ZLD et MLD
En savoir plus sur l'utilisation de nos pompes APP W HC dans les applications d'osmose inverse ZLD