Pompes pour applications à eau ultra-pure (UPW) exigeantes
Avec les pompes à haute pression Danfoss, PAHT et PAHT G, vous obtenez l'une des solutions les plus fiables pour votre prochaine application à haute pression. La gamme de pompes à haute pression Danfoss inclut des pompes pour les applications les plus exigeantes nécessitant de l'eau désionisée (DI) ou de l'eau ultra-pure. Ces pompes gèrent des débits compris entre 0,7 à 354 l/min (0,2 à 93,5 gpm) et des pressions pouvant atteindre 160 barg (2 321 psig).
Pour éviter toute contamination, les pompes Danfoss utilisent uniquement le fluide pompé comme lubrifiant, aucune huile n'est nécessaire. Parallèlement, les performances des pompes sont extrêmement élevées et permettent de réduire la facture énergétique et les émissions de CO2.
Les pompes à haute pression Danfoss offrent une fiabilité exceptionnelle grâce à un nombre réduit de pièces mobiles et de maintenance. Cela signifie que les pompes peuvent normalement fonctionner au moins 8 000 heures avant de nécessiter un entretien. La taille compacte, le faible poids, et la fabrication à partir de matériaux durables permettent une configuration flexible dans presque tous les environnements. Enfin, le coût total de possession est inférieur à celui de toutes les autres pompes sur le marché en raison des faibles coûts d'énergie, d'exploitation et de maintenance.
Les pompes Danfoss peuvent être livrées avec l'homologation ATEX, afin de pouvoir être utilisées en atmosphère explosive.
Caractéristiques et avantages
Aucun risque de contamination par l'huile grâce à la technologie ultra propre de la pompe où aucune huile n'est nécessaire.
Faibles coûts d'entretien grâce à sa conception efficace et à sa construction entièrement en acier inoxydable. Un fonctionnement prévu d'au moins 8 000 heures avant un entretien
Faibles coûts énergétiques grâce à la conception très efficace du piston axial
Installation simple
Conforme aux exigences strictes en matière d'hygiène, VDI 6022, HACCP
ISO 9001 et ISO 14001

Études de cas relatives à l'eau ultra-pure
Apprenez-en plus sur l'utilisation de nos pompes PAHT dans les applications d'eau ultra pure.