Pompes sur mesure pour des solutions fiables et propres
Avec les pompes à haute pression Danfoss PAH et PAH-F adaptées aux applications d'eau du robinet, vous obtenez l'une des solutions les plus fiables et propres pour votre application à haute pression. Les pompes sont utilisées dans les domaines de l'hydraulique, de l'élimination de la poussière et de lutte contre les incendies. Pour éviter toute contamination, les pompes PAH et PAHF n'utilisent que de l'eau comme lubrifiant, aucune huile n'est nécessaire.
Parallèlement, les performances des pompes sont élevées afin d'assurer la fiabilité optimale de votre solution et réduire la facture énergétique.
Les pompes Danfoss PAH et PAHF sont homologuées pour une utilisation jusqu'à 160 barg (2 321 psig). Les pompes offrent une large plage de débit comprise entre 1,0 et 187 l/min (0,3 à 49,4 gpm).
La taille compacte, le faible poids, et la fabrication à partir de matériaux durables des pompes à piston axial permettent une configuration flexible dans presque tous les environnements. Le coût total de possession des pompes Danfoss est inférieur à celui de toutes les autres pompes à haute pression du marché en raison de leur rendement élevé, de leurs faibles coûts d'exploitation et de maintenance.
Caractéristiques et avantages
Aucun risque de contamination par l'huile grâce à la technologie ultra propre de la pompe, qui ne nécessite pas d'huile.
Fiabilité de premier ordre
Efficacité énergétique élevée, faibles émissions de CO2
Conception compacte, légèreté, configuration facile
Longue durée de vie, fabrication entièrement en acier inoxydable
Meilleur coût total de possession (TCO) du marché