Système de récupération d’énergie 3 en 1
Le dispositif de récupération d'énergie 3 en 1 (ERD) optimisé pour les applications d'osmose inverse pour le dessalement de l’eau de mer. Grâce à iSave, l'échangeur de pression, la pompe de surpression et le moteur sont intégrés dans une unité compacte pour un rendement élevé et un délai d'amortissement réduit.
Le faible encombrement au sol d'iSave en fait une solution plébiscitée lorsque l'espace est limité. Lorsqu'elles sont équipées d'iSave, les pompes Danfoss APP produisent plus d'eau douce par mètre carré que tout autre système.
iSave peut être utilisé dans presque toutes les applications SWRO, qu'elles soient terrestres ou marines, neuves ou modernisées. La conception 3 en 1 permet une mise en service rapide, une surveillance continue des performances et une régulation facile pour s'adapter aux changements saisonniers. D'autres dispositifs isobares sont connus pour causer une rotation et un débit excessifs, entraînant un mauvais contrôle du procédé et une faible efficacité. Ceci est évité grâce aux possibilités de contrôle actif offertes par la technologie iSave.
iSave capte l'énergie hydraulique du flux de rejet à haute pression du procédé SWRO et transfère l'énergie dans le système, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie, quels que soient le débit et la taille de votre système SWRO. Outre des économies d'énergie substantielles, le dispositif de récupération d'énergie iSave réduit également les coûts d'investissement en diminuant la taille de la pompe haute pression et le nombre de tubes et de composants grâce à sa conception intégrée.
Explorez la gamme complète des produits Danfoss pour la dessalinisation.

Récupération d'énergie supérieure dans un système SWRO
Danfoss iSave est un système de récupération d'énergie (SRE) breveté à haut rendement qui garantit une alimentation constante des membranes dans les applications SWRO de toutes tailles, qu'elles soient terrestres, marines, ou mobiles.
Caractéristiques et avantages
Vaste savoir-faire en matière d'applications
Taux d'efficacité concurrentiels
Compact - échangeur de pression, pompe et moteur en une seule unité
Conception simple et facile d'entretien
Simple et fiable, avec un temps de disponibilité élevé
Délai d'amortissement court

Outil de sélection iSave
Téléchargez l'outil de sélection iSave pour faciliter le calcul et la sélection. Calculez le nombre d'iSave nécessaires pour votre projet ainsi que leur taille.
Fonctionnement
Partout où la simplicité et l'espace comptent, la conception 3 en 1 iSave rend la récupération d'énergie aussi facile qu'efficace.
La conception unique d'iSave place les trois composants clés de la récupération d'énergie isobare là où ils doivent être, c'est-à-dire, l'un à côté de l'autre. Ainsi, les ingénieurs peuvent désormais configurer des systèmes d'osmose inverse plus simples, plus petits et plus faciles à utiliser, notamment dans les endroits exigus comme les conteneurs.
Lorsqu'il est installé avec des pompes à haute pression compactes APP, l'ensemble pompe-SRE Danfoss produit plus d'eau douce par mètre carré que tout autre système sur le marché.