Les clapets anti-retour NVD de Danfoss permettent au fluide de s’écouler dans un sens.
La gamme NVD de Danfoss est une large gamme de clapets anti-retour disponibles en différentes versions pour répondre à différentes exigences en termes de perte de charge, de vitesse de fonctionnement, de type de raccordement et de prix.
Caractéristiques et avantages
Disponible en différents modèles pour répondre aux différents besoins
Protégez vos composants dans le système
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy saving, and low pressure drop | Hongrois | Hongrie | 23 sept., 2016 | 2.6 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Tchèque | République Tchèque | 27 juin, 2017 | 1.7 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Danois | Danemark | 29 sept., 2017 | 1.9 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Anglais | Multiple | 05 mai, 2016 | 1.7 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Slovène | La Slovénie | 08 juin, 2017 | 1.6 MB | |
Brochure | Stop pressure losses and start energy saving | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 16 oct., 2016 | 16.2 MB | |
Brochure | Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie | Slovaque | Slovaquie | 23 sept., 2016 | 1.7 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à papillonLes vannes à papillon sont les composants qui permettent la régulation marche/arrêt des applications de chauffage urbain, CVC ou de distribution d’eau dans lesquelles l’espace disponible est limité pour les composants.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltresLes filtres protègent les équipements sensibles tels que les compteurs, les pompes et les vannes de régulation contre les dangers dus aux particules étrangères présentes dans le fluide de travail.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à boisseau sphériqueLes vannes à boisseau sphérique permettent la régulation marche/arrêt du raccordement du système. Elles permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.