Les vannes à papillon sont les composants qui permettent la régulation marche/arrêt des applications de chauffage urbain, CVC ou de distribution d’eau dans lesquelles l’espace disponible est limité pour les composants.
Les vannes VFY de Danfoss sont des vannes à papillon concentriques munies d’une conception de doublure EPDM remplaçable qui assure un fonctionnement fiable et une étanchéité dans les deux sens. Elles sont dotées d’un arbre d’une seule pièce, avec des cannelures qui assurent une liaison solide avec le disque, ainsi que d’une protection contre la sortie de l’arbre pour une utilisation en toute sécurité.
Les vannes SBFV de Danfoss sont des vannes à papillon en acier haute performance qui, avec les vannes à boisseau JIP™ de Danfoss, complètent la gamme des vannes d’arrêt spécialement conçues pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
Les vannes SBFV de Danfoss sont des vannes à papillon à triple écart munies d’une conception à siège lamellaire unique qui assure un fonctionnement fiable et une étanchéité dans les deux sens, même à hautes et basses températures. Elles sont essentiellement conçues comme des vannes d’arrêt, mais peuvent également être utilisées à de simples fins de régulation.
Le presse-étoupe a été conçu sur le même principe que les vannes à boisseau JIP™. Nous utilisons un joint en PTFE renforcé au carbone, car celui-ci ne se détériore pas au fil des ans et peut être resserré tout en restant dans la canalisation, assurant ainsi une étanchéité externe pendant toute la durée de vie de la vanne.
Caractéristiques et avantages
Fiabilité élevée de l’étanchéité et de la transmission du couple grâce aux roulements antifriction, sur le long terme
Le circlip de sécurité visant à éviter une sortie de l’arbre maintient celui-ci en place et permet un entretien facile
La sécurité est renforcée par une étanchéité secondaire
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy saving, and low pressure drop | Hungarian | Hungary | 23 sept., 2016 | 2.6 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Slovenian | Slovenia | 08 juin, 2017 | 1.6 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Danish | Denmark | 29 sept., 2017 | 1.9 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Czech | Czech Republic | 27 juin, 2017 | 1.7 MB | |
Brochure | Stop pressure losses and start energy saving | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 16 oct., 2016 | 16.2 MB | |
Brochure | Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie | Slovak | Slovakia | 23 sept., 2016 | 1.7 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Clapets anti-retourLes clapets anti-retour NVD de Danfoss permettent au fluide de s’écouler dans un sens.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à boisseau sphériqueLes vannes à boisseau sphérique permettent la régulation marche/arrêt du raccordement du système. Elles permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltresLes filtres protègent les équipements sensibles tels que les compteurs, les pompes et les vannes de régulation contre les dangers dus aux particules étrangères présentes dans le fluide de travail.