Dans chaque installation de chauffage urbain, centrale de cogénération (électricité et chaleur), réseau de distribution et sous-station, il est nécessaire de mettre en place une régulation marche/arrêt pour le raccordement du système.
Grâce à la régulation marche/arrêt (ouverture et fermeture), les vannes d’arrêt permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.
Avec des types spéciaux de vannes à boisseau sphérique (robinets de puisage et embranchements), le réseau peut être étendu alors que le système reste entièrement opérationnel.
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss ont une conception de débit optimale, caractérisée par des tubes de guidage et un raccord de tube dans le boisseau sphérique, qui assure un écoulement régulier au travers de ce dernier, éliminant ainsi la cavitation et réduisant la perte de charge.
Cela permet de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de CO2, mais aussi de réaliser des économies d’énergie.
Les vannes à boisseau sphérique haute performance de Danfoss sont spécialement conçues pour les installations de chauffage urbain, les réseaux de distribution et de transport, les pompes et les sous-stations.
Intégrant des corps entièrement soudés, les vannes à boisseau sphérique en acier satisfont aux exigences des vannes utilisées dans les systèmes de production d’eau chaude, offrant ainsi un haut degré de sécurité. Par ailleurs, les vannes à boisseau sphérique conviennent également aux systèmes de refroidissement urbain.
Caractéristiques et avantages
Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie et de faibles coûts d’exploitation grâce à la conception unique du débit des vannes à boisseau, qui garantit une faible perte de charge et une consommation d’énergie réduite pour la pompe.
Conçue pour une durée de vie équivalente à celle de la canalisation, qui est comprise entre 25 et 35 ans, en fonction des conditions
Joint fiable ne nécessitant aucune maintenance pendant sa durée de vie
Facile à ouvrir et à fermer du fait de son indépendance par rapport aux forces axiales et d’un système de détachement unique en son genre
Étanchéité externe extrêmement durable grâce à un presse-étoupe unique en PTFE/carbone qui empêche les fuites externes
Une conception de ressort sophistiquée offre une étanchéité interne optimale et garantit des taux de fuite de Classe A tout au long de la durée de vie du produit
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy saving, and low pressure drop | Hongrois | Hongrie | 23 sept., 2016 | 2.6 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Slovène | La Slovénie | 08 juin, 2017 | 1.6 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Danois | Danemark | 29 sept., 2017 | 1.9 MB | |
Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Tchèque | République Tchèque | 27 juin, 2017 | 1.7 MB | |
Brochure | Stop pressure losses and start energy saving | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 16 oct., 2016 | 16.2 MB | |
Brochure | Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie | Slovaque | Slovaquie | 23 sept., 2016 | 1.7 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à papillonLes vannes à papillon sont les composants qui permettent la régulation marche/arrêt des applications de chauffage urbain, CVC ou de distribution d’eau dans lesquelles l’espace disponible est limité pour les composants.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Clapets anti-retourLes clapets anti-retour NVD de Danfoss permettent au fluide de s’écouler dans un sens.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltresLes filtres protègent les équipements sensibles tels que les compteurs, les pompes et les vannes de régulation contre les dangers dus aux particules étrangères présentes dans le fluide de travail.