Les actionneurs Danfoss AMZ 112/113 constituent un produit convivial, fiable, facile à installer et à mettre en service, qui s’adapte à toutes les applications et en augmente la flexibilité. Ils permettent une certaine souplesse, offrent des fonctions qui répondent aux besoins du client et permettent une installation ainsi qu’une mise en service sans problème (sans l’aide de personne), sans compétences ni expertise (externes) de haut niveau.
Les actionneurs Danfoss AMZ 112/113 vous permettent d’éviter les problèmes et de réduire les délais de sélection, d’installation et de mise en service des produits, sans compromettre leur fiabilité (engrenages en métal dans l’actionneur) ni leurs performances. Ils fournissent des fonctionnalités supplémentaires en matière de diagnostic et d’utilisation de l’application afin d’obtenir les meilleures performances possibles.
L’actionneur AMZ est conçu pour être utilisé dans les applications CVC ou de chauffage central, pour fermer des zones au taux de fuite nul ou pour commuter/répartir le débit d’un(e) consommateur/source vers un(e) autre dans des systèmes dits « à régulation prioritaire ». On les retrouve généralement dans les applications CVC (ventilo-convecteurs, CTA) et dans le chauffage central, notamment dans les applications de chaudière, dans les applications solaires, dans les applications de pompe à chaleur, dans les applications hybrides, dans les applications à régulation prioritaire et dans les applications de production d’eau chaude sanitaire, mais le chauffage urbain peut également s’appliquer à la production d’eau chaude sanitaire du côté primaire.
L’actionneur AMZ est conçu pour être facile à utiliser et à mettre en service, sans compromettre la fiabilité ou les performances.
L’actionneur AMZ doit être utilisé dans :
- les systèmes d’arrêt de zone CVC : ventilo-convecteurs, CTA ;
- les applications de chauffage central domestique et commercial ;
- les applications d’eau chaude sanitaire ;
- les centrales d’énergie solaire ;
- la régulation prioritaire d’alimentation en eau chaude et de chauffage (fonction de répartition) ;
- la régulation prioritaire de chaudière et d’installations à combustibles solides (fonction de répartition).
Caractéristiques et avantages
Gain de temps grâce à une mise en service et une installation faciles et sans problème
Un produit de qualité supérieure, fiable et robuste, permettant une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
Un concept flexible qui réduit votre temps de sélection
Outils et applis
Guide des applications
![](/media/5253/valve-ruler-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)