La gamme de vannes de régulation motorisées Danfoss (MCV, Motorized Control Valve) destinée aux systèmes de chauffage urbain peut être utilisée avec les systèmes de refroidissement et de chauffage fonctionnant à l’eau et au glycol.
Les vannes de régulation motorisées assurent une régulation précise et stable de l’eau. Cela a pour conséquence d’améliorer la régulation de la température, et donc le confort de l’utilisateur final. La gamme de vannes de régulation motorisées comprend aussi bien des vannes de régulation standard que des vannes à ouverture par pression, avec pression différentielle élevée.
En matière de rendement énergétique, des performances optimales de régulation de température peuvent générer une baisse de la déperdition de chaleur et ainsi réduire les émissions de CO2.
De bons ratios de contrôle et des temps de réponse courts face aux changements intervenant dans la demande en eau chaude sanitaire font partie des nombreuses fonctionnalités qui garantissent des performances de régulation optimales.
La gamme de vannes à soupape est synonyme de progrès dans un certain nombre de domaines essentiels et répond à des exigences de plus en plus strictes en ce qui concerne les performances de régulation, les fonctionnalités, la compacité de la conception et le rapport qualité-prix.
Cette gamme de vannes est disponible dans différents matériaux, qui répondent aux exigences les plus sévères, et est fournie avec différents raccordements. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer une gamme de vannes à siège pouvant être utilisées dans les applications susmentionnées.
Caractéristiques et avantages
Excellentes performances de régulation permettant de répondre aux exigences de régulation les plus strictes en matière de chauffage urbain, tout en proposant une distribution instantanée d’eau chaude.
La facilité de sélection, d’installation, de mise en service et de maintenance permet des gains de temps, d’argent et d’efforts.
La protection intégrée, thermique et contre les surcharges, du moteur électrique réduit considérablement le risque de défaillance opérationnelle dans la vanne ou dans l’intégralité du système.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Slovaque | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Suédois | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Lituanien | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Estonien | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | français, langue française | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Espagnol, castillan | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Tchèque | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Ukrainien | Ukraine | 16 avr., 2024 | 3.3 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Croate | Multiple | 01 déc., 2021 | 1.9 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Bulgare | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Letton | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Italien | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Polonais | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.1 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Danois | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Slovène | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Hongrois | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.1 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Turc | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Anglais | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Chinois (CN) | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.1 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 01 déc., 2021 | 2.0 MB | |
Fiche technique | VF2, VF3 (DN 15-300)_DS | Allemand | Multiple | 10 sept., 2024 | 2.1 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Suédois | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Espagnol, castillan | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Tchèque | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Slovaque | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Polonais | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.4 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Bulgare | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Italien | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Slovène | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Estonien | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Allemand | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.4 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Croate | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.2 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Anglais | Multiple | 22 juin, 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Hongrois | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.4 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Lituanien | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | français, langue française | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 20 oct., 2021 | 1.3 MB | |
Fiche technique | VL2, VL3 | Russe | Central Asia Unit | 26 sept., 2019 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | français, langue française | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Russe | Central Asia Unit | 26 sept., 2019 | 984.7 KB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Slovène | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Italien | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Anglais | Multiple | 16 mai, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Chinois (CN) | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Letton | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Ukrainien | Ukraine | 10 févr., 2020 | 309.3 KB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Estonien | Multiple | 20 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Polonais | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Danois | Multiple | 05 juin, 2024 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Croate | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Allemand | Multiple | 20 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Slovaque | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Suédois | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Hongrois | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Tchèque | Multiple | 20 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Bulgare | Multiple | 20 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Lituanien | Multiple | 27 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRB 2, VRB 3 | Espagnol, castillan | Multiple | 20 juin, 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Allemand | Multiple | 05 sept., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Turc | Multiple | 05 sept., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Croate | Multiple | 05 sept., 2022 | 865.8 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Russe | Central Asia Unit | 06 sept., 2019 | 1.5 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Chinois (CN) | Multiple | 05 sept., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Espagnol, castillan | Multiple | 05 sept., 2022 | 973.5 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Anglais | Multiple | 05 sept., 2022 | 964.1 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Ukrainien | Ukraine | 10 févr., 2020 | 268.0 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Estonien | Multiple | 05 sept., 2022 | 951.6 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Hongrois | Multiple | 05 sept., 2022 | 994.9 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Suédois | Multiple | 05 sept., 2022 | 964.5 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Bulgare | Multiple | 05 sept., 2022 | 1.2 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Italien | Multiple | 05 sept., 2022 | 961.7 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | français, langue française | Multiple | 05 sept., 2022 | 973.8 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Tchèque | Multiple | 05 sept., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Lituanien | Multiple | 05 sept., 2022 | 1.1 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Polonais | Multiple | 22 juil., 2022 | 1.0 MB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 05 sept., 2022 | 980.5 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Slovène | Multiple | 05 sept., 2022 | 968.0 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Letton | Multiple | 05 sept., 2022 | 997.1 KB | |
Fiche technique | VRG 2, VRG 3 | Slovaque | Multiple | 05 sept., 2022 | 997.9 KB |
Outils et applis
Guide des applications

FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le câble de plancher chauffant électrique bas carbone ECinfracable au cœur d'un projet immobilier E+C-La ville de Montbrison en France accueille un projet immobilier répondant aux critères du label énergétique E+C-. Le câble bas carbone pour plancher chauffant électrique ECinfracable s'intègre parfaitement dans ce projet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).