Actionneurs pour vannes à soupape

  • Vue d'ensemble
  • Outils et applis
  • FAQ
  • Études de cas

Les actionneurs électriques de Danfoss à associer à nos vannes de régulation offrent un nouveau niveau de confort grâce à d’excellentes performances en matière de régulation et à des caractéristiques de qualité. Les actionneurs permettent de réduire les risques grâce à une protection améliorée contre les surcharges, garantissant ainsi un fonctionnement sans problème de l’actionneur à l’intérieur du système.

Les vannes de régulation motorisées assurent une régulation précise et stable de l’eau. Cela a pour conséquence d’améliorer la régulation de la température, et donc le confort de l’utilisateur final. De bons ratios de contrôle et des temps de réponse courts face aux changements intervenant dans la demande en eau chaude sanitaire font partie des nombreuses fonctionnalités qui garantissent des performances de régulation optimales.

Caractéristiques de l’actionneur :

  • Anti-oscillation
  • Ratio de contrôle
  • Limitation de course
  • Caractéristiques de répartition
  • Modification de la loi d’écoulement (actionneurs 65X)

Caractéristiques et avantages

La facilité de sélection, d’installation, de mise en service et de maintenance est synonyme de gains de temps, d’argent et de moins d’efforts

Protection intégrée, thermique et contre les surcharges, du moteur électrique

La signalisation et la visualisation par diodes extérieures font gagner du temps et simplifient le travail lors de l’installation et de la mise en service des vannes de régulation motorisées.

Outils et applis

Guide des applications

FAQ

Les désignations « AMV » et « AME » décrivent la manière dont l’actionneur est régulé. La désignation « AMV » signifie que l’actionneur est régulé en 2 ou 3 points. La désignation « AME » signifie que l’actionneur dispose d’une régulation modulante. C’est une différence très importante, car chaque type de régulation ne convient pas à toutes les applications.
Les actionneurs modulants, ou AME, conviennent à une régulation précise du débit, car ils disposent également d’un signal de retour et peuvent se positionner très précisément en fonction du signal du régulateur. De plus, les actionneurs AME (parfois aussi appelés la « version électronique des actionneurs ») proposent davantage de fonctionnalités sur les sélecteurs DIP et offrent au client beaucoup plus de possibilités en matière de flexibilité et de régulation.
Par défaut, les actionneurs AMV ne disposent généralement pas d’un signal de retour actif, sauf si un potentiomètre est utilisé à l’intérieur, et ne sont pas aussi précis en ce qui concerne la régulation du débit, mais ils constituent tout de même une très bonne solution pour répondre aux besoins des clients.

Actuellement, il pourrait être remplacé par un actionneur AME 655 ou AME 55. À l’avenir, un actionneur AME 685 pourra également être utilisé.
Voir les détails techniques relatifs aux actionneurs AMB 162/182 : http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

La plupart des actionneurs ne fonctionnent pas avec des tensions CA et CC, car ils sont équipés de moteurs synchrones. Cela étant, de nouveaux moteurs BLDC seront bientôt disponibles et cette technologie peut fonctionner avec des actionneurs CA ou CC en raison de la connexion en série entre le stator et le rotor du moteur électrique.
Comme les actionneurs AME 435 et AME 655/658/659, ce type d’actionneur peut fonctionner avec une tension CA ou CC, de 24 V ou de 230 V uniquement, en fonction de la version de l’actionneur, mais pas les deux en même temps. Si vous disposez d’une tension CC dans le système et d’un actionneur CA, nous vous recommandons de chercher une solution de rechange appropriée ou d’installer un onduleur dans votre système.
Voir les détails techniques relatifs aux actionneurs AME 435 : http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

Les sélecteurs AUX sont des sélecteurs supplémentaires dans l’actionneur qui envoient des signaux au destinataire (un autre actionneur, une chaudière, une pompe ou un régulateur) lorsqu’un point déterminé de la position de l’actionneur est dépassé. Cela signifie généralement que les fins de course de l’actionneur sont atteintes (totalement ouvert ou totalement fermé).

La fonction de sécurité est une caractéristique des actionneurs, qui est obligatoire en vertu de la loi ou des exigences du client, servant à fermer ou à ouvrir la vanne en cas de panne de courant. Il arrive souvent que le courant soit coupé et que la vanne ne soit donc plus régulée. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’application/l’industrie et, surtout, pour la sécurité de toutes les personnes se trouvant à proximité de la vanne, car celle-ci peut contenir de l’eau sous pression à plus de 130 °C dans le système.
La fonction de sécurité vous permet de fermer ou d’ouvrir la vanne automatiquement (via le ressort situé à l’intérieur de l’actionneur) à chaque coupure de courant. « SD » se réfère à la « compression du ressort » (spring down), qui déplacera l’actionneur vers la position de fin la plus basse, et « SU » se réfère à la « détente du ressort » (spring up), qui déplacera l’actionneur vers la position de fin la plus élevée. Vous pouvez trouver les deux versions dans le portefeuille de Danfoss.
Voir la gamme des actionneurs : http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

La réponse est oui. Habituellement, les actionneurs présentent une caractéristique linéaire. Toutefois, avec les nouveaux actionneurs AME, comme les actionneurs AME 435 et AME 655, 658 et 659, il est possible de modifier les caractéristiques de l’actionneur à l’aide des réglages du sélecteur DIP. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter les fiches techniques.

Pour tous les actionneurs AME, il est possible de choisir, sur un sélecteur DIP, le signal d’entrée de tension du régulateur (U) ou le signal de courant du régulateur (I). Il existe également une option supplémentaire permettant à l’actionneur de fonctionner à partir du signal 0(2)-10 V ou du signal 0(4)-20 mA du régulateur.

La vitesse des actionneurs utilisant des moteurs synchrones est fixée sur une fréquence utilisée par la tension d’alimentation 230 V CA. Vous pouvez augmenter la vitesse de l’actionneur si vous utilisez une tension d’alimentation de 60 Hz. Cette solution n’est toutefois pas recommandée, car vous ne pourrez pas savoir à quelle vitesse l’actionneur se déplace réellement.
Nous vous recommandons de choisir les actionneurs AME de Danfoss dotés de la technologie de moteurs BLDC, car ils offrent la possibilité de sélectionner la vitesse sur le sélecteur DIP. Par exemple, les actionneurs AME 655, 658 et 659 peuvent se déplacer à 2 s/mm ou à 6 s/mm, en fonction du réglage du sélecteur DIP. Pour vérifier quels sont les actionneurs qui permettent de sélectionner la vitesse, veuillez contacter notre service commercial.

Il arrive souvent que l’actionneur dispose d’une course plus grande que la vanne. Les actionneurs de Danfoss disposent d’un protocole de mise en service automatique leur permettant de trouver automatiquement les fins de course de la vanne sur laquelle ils sont montés. L’actionneur se souvient de ces positions et adapte sa course en fonction de la vanne. Il est ainsi possible de gagner du temps et d’éviter de nombreux problèmes lors de l’installation/la mise en service de l’actionneur sur la vanne.

Oui, un adaptateur est nécessaire pour cette combinaison en raison d’une conception différente du col de la vanne pour la plage DN 65-80. L’adaptateur nécessaire pour que l’actionneur puisse être monté sur la vanne est l’adaptateur 065Z0312.

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { Eurasburg; } else if (isBigColumns) { Eurasburg } else { Eurasburg }
    Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à Eurasburg

    Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système. 

  • if (isSmallPicture) { Vue de loin de l’usine sur fond de lever de soleil ; } else if (isBigColumns) { Vue de loin de l’usine sur fond de lever de soleil } else { Vue de loin de l’usine sur fond de lever de soleil }
    Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?

    POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.

  • if (isSmallPicture) { Installation Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Installation Rothes CoRDe } else { Installation Rothes CoRDe }
    Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDe

    ÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en Allemagne

    L'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.

  • if (isSmallPicture) { Immobilier_E+C-_Danfoss_ECinfracable_Plancher_chauffant_électrique_Montbrison; } else if (isBigColumns) { Immobilier_E+C-_Danfoss_ECinfracable_Plancher_chauffant_électrique_Montbrison } else { Immobilier_E+C-_Danfoss_ECinfracable_Plancher_chauffant_électrique_Montbrison }
    Le câble de plancher chauffant électrique bas carbone ECinfracable au cœur d'un projet immobilier E+C-

    La ville de Montbrison en France accueille un projet immobilier répondant aux critères du label énergétique E+C-. Le câble  bas carbone pour plancher chauffant électrique ECinfracable s'intègre parfaitement dans ce projet.

  • if (isSmallPicture) { Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).; } else if (isBigColumns) { Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA). } else { Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA). }
    Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de Navarre

    Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).