Les vannes de régulation motorisées Danfoss pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbain, CVC et chauffage centralisé assurent une régulation stable et précise de l’eau, des mélanges glycolés et de la vapeur. Elles permettent ainsi d’améliorer la régulation de température et la fiabilité tout en augmentant le rendement énergétique du système. Tout cela contribue à améliorer le confort de l’utilisateur final. La gamme de vannes MCV (Motorized Control Valves, vannes de régulation motorisées) comprend aussi bien des vannes standard que des vannes conçues pour les applications les plus exigeantes.
Danfoss propose une gamme complète de vannes de régulation et d’actionneurs pour pratiquement toutes les applications : systèmes de chauffage centralisé et décentralisé, systèmes d’eau chaude sanitaire, chauffage urbain et vapeur.
Pour un maximum de polyvalence, nos vannes de régulation et actionneurs se déclinent en différentes tailles, matériaux et options de connexion. Ils comportent également tout un choix de fonctions et de caractéristiques pour s’adapter à chaque application spécifique. Avec une réputation mondiale de qualité et de fiabilité, nos solutions les plus récentes sont disponibles à différents niveaux de prix pour s’adapter aux exigences budgétaires de chaque projet.
Des années consacrées à l’écoute de nos clients et au développement de produits pour les applications de chauffage urbain, CVC et de chauffage centralisé nous ont permis de créer un produit sans défaut, qui respecte parfaitement toutes les exigences d’aujourd’hui tout en pouvant s’adapter aux tendances à venir. Voici quelques-uns de ces points forts :
- Des performances de régulation exceptionnelles
Les fonctionnalités de régulation proposées par la gamme de MCV sont basées sur différentes lois d’écoulement, notamment les caractéristiques « Split » pour les applications d’eau chaude sanitaire (ECS) utilisant des échangeurs de chaleur, ainsi que sur des caractéristiques linéaires et logarithmiques. Cela signifie qu’il est possible de satisfaire les exigences de régulation les plus strictes en matière de chauffage urbain, tout en proposant une distribution instantanée d’eau chaude. Pour les systèmes d’ECS, la faible pente de la loi d’écoulement garantit une régulation stable de la vanne dans la zone critique, proche de la position fermée. La section à forte pente de la courbe (débit élevé), quant à elle, permet une régulation rapide et stable. - Une rentabilité garantie tout au long de la durée de vie du produit
Grâce à leur facilité de sélection, d’installation, de mise en service et de maintenance, les vannes MCV de Danfoss vous coûtent moins de temps, d’argent et d’efforts. - Une installation et une manipulation faciles
Les MCV de Danfoss sont faciles à manipuler, à utiliser et à comprendre. Un raccord fileté permet une connexion rapide de l’actionneur et de la vanne, ainsi que des rotations après le montage. La signalisation et la visualisation par diodes extérieures font gagner du temps et simplifient le travail lors de l’installation et de la mise en service des vannes de régulation motorisées. - Une fiabilité et une sécurité de fonctionnement accrues
Tous les nouveaux produits comportent une protection intégrée, thermique et contre les surcharges, du moteur électrique. Cela réduit considérablement le risque de défaillance opérationnelle dans la vanne ou dans l’intégralité du système.
Caractéristiques et avantages
La facilité de sélection, d’installation, de mise en service et de maintenance est synonyme de gains de temps, d’argent et de moins d’efforts
Excellentes performances de régulation, même dans les systèmes les plus exigeants
Fiabilité et sécurité de fonctionnement accrues grâce à une protection intégrée, thermique et contre les surcharges, du moteur électrique.
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à soupapeLes vannes à soupape garantissent une régulation précise et stable de l’eau. La régulation précise de la température permet un confort accru et de plus grandes économies d’énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation par zones motorisées tout ou rienDans sa gamme de vannes de régulation par zones motorisées tout ou rien, Danfoss propose des actionneurs AMZ 112/113. Ceux-ci constituent un produit convivial, fiable, facile à installer et à mettre en service, qui s’adapte à toutes les applications et en augmente la flexibilité. L’actionneur AMZ est conçu pour être utilisé dans des applications CVC ou de chauffage central.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs pour vannes à soupapeLes actionneurs permettent de réduire les risques grâce à une protection améliorée contre les surcharges, garantissant ainsi un fonctionnement sans problème de l’actionneur à l’intérieur du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes rotativesLes vannes rotatives sont principalement conçues pour la régulation du débit et de la température dans les systèmes de chauffage dans lesquels un certain taux de fuite peut être toléré et où l’on n’exige pas une caractéristique de régulation définie.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Polonais | Pologne | 09 nov., 2023 | 2.8 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Néerlandais, flamand | Multiple | 28 août, 2023 | 3.5 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Hongrois | Multiple | 25 juin, 2015 | 1.6 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Serbe (RS) | Multiple | 31 août, 2015 | 1.7 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Tchèque | Multiple | 07 août, 2015 | 1.7 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Lituanien | Multiple | 11 nov., 2015 | 3.2 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Slovène | Multiple | 01 sept., 2015 | 1.7 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Croate | Multiple | 31 août, 2015 | 6.2 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Bulgare | Multiple | 31 août, 2015 | 6.2 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Chinois (CN) | Multiple | 18 mai, 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 20 mai, 2015 | 2.1 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Slovaque | Multiple | 06 juil., 2015 | 1.7 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Ukrainien | Multiple | 20 oct., 2015 | 6.2 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Danois | Multiple | 09 oct., 2015 | 6.2 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Italien | Multiple | 04 nov., 2015 | 6.3 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Espagnol, castillan | Multiple | 03 sept., 2015 | 6.2 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Finnois | Multiple | 05 juil., 2023 | 6.3 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Allemand | Multiple | 08 juin, 2015 | 6.8 MB | |
Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Suédois | Multiple | 19 nov., 2015 | 6.2 MB | |
Brochure | Motorized Control Valves for district heating & cooling, heating and HVAC systems | Anglais | Multiple | 03 juil., 2023 | 2.1 MB | |
Brochure | Une intelligence motorisée relève les défis de vos applications | français, langue française | Multiple | 08 sept., 2015 | 6.3 MB |
Outils et applis
Guide des applications

FAQ
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss s’associe à la ville de Banja Luka pour décarboner les réseaux de chaleur urbainsLe défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment cette usine intelligente a-t-elle réussi à atteindre la neutralité carbone ?POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le concept EC+ assure une climatisation optimale dans l'usine Volkswagen de NavarreDes ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.