Vanne de circulation thermostatique multifonctionnelle pour la mise en place de systèmes de production d’eau chaude sanitaire sûrs et économes en énergie
Les vannes sont installées dans les tubes de circulation des colonnes montantes individuelles du système et peuvent être réglées à une température comprise entre 35 et 60 degrés Celsius. Cela permettra d’atteindre un équilibre hydraulique, de réduire les temps d’attente, de réaliser des économies d’eau et d’énergie, et cela réduira le risque de prolifération des légionelles dans l’eau courante et potable. La vanne, en laiton sans plomb, est produite conformément aux réglementations de nombreuses directives internationales et nationales relatives à l’eau potable.
Modules de désinfection
La vanne MTCV peut être équipée d’un module de désinfection électronique (MTCV-C). Lorsqu’elle est utilisée, la température du système peut être temporairement augmentée pour faire circuler de l’eau chaude à une température suffisamment élevée pour tuer les légionelles.
Désinfection électronique
Le régulateur CCR2+ est un régulateur électronique simple mais avancé, conçu pour optimiser la désinfection électronique des systèmes ECS. Le régulateur rince périodiquement le système, une colonne montante après l’autre, avec une température d’eau élevée afin de tuer toutes les bactéries présentes dans le système.
Il peut réguler jusqu’à 20 colonnes montantes ou être étendu, à l’aide d’une unité esclave, à 16 colonnes montantes supplémentaires. Toutes les données relatives à la température sont stockées en vue de leur enregistrement et de leur analyse.
Le régulateur CCR2+ peut être raccordé à un réseau Wi-Fi ou câblé et est ainsi donc accessible via un PC ou un appareil mobile. Pour une optimisation plus poussée, il est également possible de le raccorder à un système de gestion technique de bâtiment (BMS), ce qui permet d’économiser sur les efforts d’ingénierie et les composants BMS qui peuvent éventuellement effectuer la même tâche.
Caractéristiques et avantages
Améliorer le confort
Les résidents bénéficieront de temps d’attente courts et égaux pour la distribution d’eau chaude.
Économiser l’énergie
Le système connaîtra beaucoup moins de déperditions de chaleur et fonctionnera plus efficacement. Les coûts pour les résidents seront moins élevés et la répartition beaucoup plus précise.
Réduire le gaspillage de l’eau
Avec de l’eau chaude à la bonne température disponible à tout moment, moins d’eau est gaspillée en attendant l’eau chaude ou en la mélangeant avec de l’eau froide pour atteindre la bonne température de consommation.
Diminuer les coûts
Le système fonctionne plus efficacement et empêche la formation de chaux et de corrosion pouvant endommager les tubes.
Réduire le risque de prolifération des légionelles
Grâce à la régulation de la température de l’eau, les légionelles ne peuvent pas proliférer et le risque de contamination diminue. Bien entendu, il faut également éviter les facteurs de risque liés à la construction du système, tels que les longs tubes sans circulation.
Court délai de récupération
Généralement, l’investissement dans l’installation de vannes d’équilibrage thermique n’est pas très élevé et peut être récupéré sur une courte période (1 à 2 ans).
Laiton sans plomb
Les vannes sont en laiton sans plomb et sont conformes aux réglementations de nombreuses directives sur l’eau potable. Le laiton sans plomb constitue un pas en avant dans l’amélioration de la qualité de l’eau potable et répond aux exigences de durabilité.
Répond aux besoins individuels
La version de base de la vanne MTCV (A) joue un rôle d’équilibrage thermostatique dans une plage de températures comprise entre 35 et 60 °C. Pour les systèmes nécessitant une désinfection thermique périodique, la vanne de base peut facilement être mise à niveau à l’aide d’un module de désinfection – version C – pour la régulation électronique et automatique d’un processus de désinfection thermique périodique.
Désinfection automatisée
Mettez en place les conditions ECS les plus sûres avec la plus grande efficacité possible et réduisez le temps passé à la surveillance et à l’enregistrement des données.

Équilibrage des systèmes d’eau chaude sanitaire
Cette animation présente les problèmes et les difficultés rencontrés dans les systèmes de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments non résidentiels, tels que les déperditions de chaleur indésirables, l’inefficacité énergétique et le risque de prolifération des légionelles.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | CCR2+ | français, langue française | Multiple | 28 mars, 2019 | 713.9 KB | |
Fiche technique | CCR2+ | Anglais | Multiple | 29 oct., 2018 | 682.2 KB | |
Brochure | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | français, langue française | France | 25 mars, 2019 | 799.8 KB | |
Brochure | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | Anglais | Multiple | 21 sept., 2018 | 1.0 MB | |
Fiche technique | MTCV | français, langue française | Multiple | 09 oct., 2023 | 1.5 MB | |
Fiche technique | MTCV | Anglais | Multiple | 22 août, 2023 | 2.0 MB | |
Brochure | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | français, langue française | France | 25 mars, 2019 | 1.2 MB | |
Brochure | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | Anglais | Multiple | 21 sept., 2018 | 1.4 MB |
Logiciel
Assistance
Centre d’assistance à la conception
Avez-vous besoin d’aide pour concevoir un système de chauffage ou de refroidissement économe en énergie ? Demandez à votre représentant Danfoss, fournissez-lui les plans de construction (.dwg, .dxf) et faites-lui part de vos exigences. Il peut demander au centre d’assistance de Danfoss de se pencher sur la question et vous préparer une proposition de système détaillée.
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La famille AB-QM s'agrandit avec AB-QM 4.0 CO6 Flexojeudi 1 août 2024AB-QM 4.0 CO6 Flexo est un ensemble de connexions PICV préfabriquées normalisées, spécialement conçu pour rationaliser la conception, l'installation et l'entretien des systèmes CVC hydroniques, en particulier les panneaux radiants et les poutres froides dans les systèmes de changement de chauffage et de refroidissement à quatre tuyaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La prévention des légionelles, électroniquement et à distancelundi 24 septembre 2018Depuis longtemps, Danfoss joue un rôle important en installant des systèmes d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) dans les hôpitaux, les hôtels, les appartements collectifs et d’autres immeubles. Aujourd’hui, nos vannes d’équilibrage thermique MTCV et le nouveau régulateur électronique CCR2+ pour la désinfection automatique ont été considérablement améliorés.