Les systèmes d’eau chaude sanitaire nécessitent une approche particulière de l’équilibrage hydraulique. Comme tout autre système de chauffage, l’eau doit être distribuée de manière équilibrée. Toutefois, l’eau étant également consommée, la sécurité compte aussi. Il est donc important de réguler la température de l’eau. Celle-ci doit être suffisamment élevée pour permettre son utilisation et éviter la prolifération des légionelles, mais pas au point d’entraîner des blessures corporelles. Dans le même temps, l’efficacité énergétique du système ECS doit être optimisée.
C’est pourquoi les vannes d’équilibrage manuelles ou automatiques ne peuvent pas être utilisées. Les vannes d’équilibrage thermique, régulant la température de l’eau dans chaque colonne montante du système, constituent la meilleure option pour ces types de systèmes. En maintenant l’eau à une température constante dans chaque colonne montante, le système ECS est automatiquement équilibré. Quelque soit la distance qui le sépare de la source d’ECS.
Pour plus de sécurité et une meilleure efficacité énergétique, les systèmes ECS peuvent être désinfectés à intervalles réguliers. En augmentant temporairement la température de l’eau jusqu’à un niveau donné, les légionelles peuvent être tuées. Ce résultat peut être obtenu à l’aide d’une désinfection électronique. La désinfection électronique offre de nombreux autres avantages. Elle permet l’accès et l’exploitation du système à distance, à partir d’appareils mobiles via le Wi-Fi, ou une intégration dans les systèmes de gestion technique des bâtiments.
Danfoss propose une large gamme de produits connexes pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire. De vannes d’équilibrage thermique aux solutions de désinfection.
Caractéristiques et avantages
Améliorer le confort
L’équilibrage thermique garantit une eau chaude disponible rapidement, à la même température, quelle que soit la distance qui la sépare de sa source.
Économiser l’énergie
Les déperditions de chaleur sont minimisées et la pompe de circulation ne distribue que la quantité d’eau requise pour minimiser la consommation d’énergie du système.
Réduire le gaspillage de l’eau
L’eau chaude est toujours disponible et réduit les longs délais d’attente.
Réduire le risque de prolifération des légionelles
Les colonnes montantes insuffisamment chauffées qui permettent la prolifération des légionelles sont évitées, mais la conception fonctionnelle du système reste tout aussi importante.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Anglais | Multiple | 10 sept., 2014 | 5.9 MB |
Logiciel
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modules avec ECS instantanée sans ballonModules avec ECS instantanée conviennent aux petites maisons, ceux-ci fournissant de l’eau chaude au besoin – vous obtenez de l’eau chaude instantanément. Contrairement aux chauffe-eau à ballon, ils n’entraînent pas de pertes d’énergie lors des périodes de veille et vous font donc gagner de l’argent.