Le meilleur système PICV de sa catégorie avec une conception résistante à l'encrassement et à la formation de tartre
Danfoss AB-QM a été la première vanne de régulation de ce type pour les applications de chauffage et de refroidissement CVC. La vanne AB-QM 4.0 est son successeur et fonctionne encore mieux.
Les principes de base n'ont pas changé. Il s'agit d'une vanne de régulation avec limitation automatique du débit et régulateur de pression différentielle intégré. Les performances de régulation sont d'une précision exceptionnelle, et la vanne a une autorité de régulation unique de 100%. Et nous sommes les seuls à le proposer.
Aujourd'hui, la valeur fournie par les vannes AB-QM 4.0 s'est beaucoup améliorée. L'AB-QM 4.0 est le meilleur système PICV de sa catégorie. Avec un grand choix de variantes, l'AB-QM 4.0 est disponible du DN 15 au DN 32. Il existe des versions avec et sans bouchons de contrôle, et des versions avec des raccords à filetage interne ou externe.
Sa capacité de débit peut répondre à une grande variétés de besoins grâce à une gamme allant de 20 l/h à 6 000 l/h. Ce débit peut être mesurée avec précision avec l'appareil de mesure PFM 1000. Équipé du protocole Bluetooth, il communique avec les appareils iOS et Android.
AB-QM 4.0 est indiscutablement le système PICV le plus performant sur le marché. Pour preuve, il est conçu pour pouvoir résister à l'encrassement et à l'entartrage, il a une pression nominale PN25, il permet des mesures précises du débit et un remplissage et rinçage bidirectionnel. Ces éléments offrent de nombreux avantages aux concepteurs, aux installateurs et aux utilisateurs finaux.
Les PICV augmentent l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. AB-QM 4.0 est conçu pour les unités terminales telles que les ventilo-convecteurs, les plafonds climatiques et les poutres froides. Équipés d'un de nos actionneurs, les AB-QM 4.0 contrôlent avec précision la température ambiante et améliorent le climat intérieur. S'il est équipé de notre actionneur numérique, NovoCon S, il permet de mettre en place des systèmes CVC 4.0 pour rendre les bâtiments intelligents grâce à des solutions domotiques (IoT).
Caractéristiques et avantages
Spécifications & installation
- MEILLEURE performance de contrôle de la vanne - de 10 à 100 %
- NOUVELLE échelle de réglage même quand l'actionneur est montée
- NOUVELLE mesure précise du débit
- NOUVELLE gamme de débits plus élevés
- NOUVELLE version avec filetage interne
- NOUVEAU corps de vanne PN25, DN 15-32
- NOUVEAU remplissage et rinçage bidirectionnel
Fiabilité et robustesse
- MEILLEURE robustesse et fiabilité de sa catégorie
- NOUVELLE conception résistante à l'entartrage et à l'encrassement
- Tests de performances validés durant toute la durée de vie de la vanne
- Périodes de garanties prolongées
Connectivité et données (avec l'actionneur numérique NovoCon S)
- Intégration Plug & Play du BMS avec communication par bus BACnet ou Modbus
- Mise en service à distance, réglage du débit, rinçage, détection des erreurs
- Collecte de données CVC
- Maintenance anticipée
- Gestion active de l'énergie en option, E/S à distance ou changement à 4 tuyaux
Coût total d'utilisation et retour sur investissement
- Réduction des coûts d'installation
- Une phase de transfert plus courte
- Réduction des frais de fonctionnement
- MEILLEUR confort pour l'utilisateur
- MEILLEUR efficacité du système CVC

Découvrez AB-QM 4.0
Tenez-vous prêt. Vous allez découvrir la nouvelle génération de vannes PICV.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-QM 4.0 Introduction leaflet | Polonais | Pologne | 01 juil., 2020 | 701.7 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Introduction leaflet | Allemand | Multiple | 15 oct., 2019 | 390.5 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Introduction leaflet | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 31 août, 2020 | 1.2 MB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Introduction leaflet | Hongrois | Hongrie | 04 nov., 2020 | 443.7 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Product leaflet | Néerlandais, flamand | Pays-Bas | 25 juin, 2020 | 465.1 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Product leaflet | Allemand | Allemagne | 15 avr., 2020 | 489.0 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Product leaflet | Anglais | Multiple | 07 nov., 2022 | 680.9 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Product leaflet | Slovaque | Slovaquie | 26 mars, 2021 | 624.5 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0Product leaflet | français, langue française | France | 11 sept., 2020 | 1.6 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Ukrainien | Ukraine | 11 août, 2023 | 1.3 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Néerlandais, flamand | Pays-Bas | 02 juin, 2023 | 4.3 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Italien | Italie | 15 nov., 2022 | 628.4 KB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Allemand | Multiple | 06 mars, 2023 | 6.5 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Tchèque | République Tchèque | 18 févr., 2021 | 5.3 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Polonais | Pologne | 21 avr., 2022 | 5.5 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Serbe (RS) | Serbie | 30 août, 2021 | 9.0 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 compared to AB-QM | Anglais | Multiple | 07 nov., 2022 | 2.3 MB | |
Brochure | Infographie Comment l'AB-QM 4.0 redéfinit la valeur des PICV | français, langue française | Multiple | 20 oct., 2020 | 2.1 MB |
Produits




Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs pour PIBCVPour tirer parti des fonctions combinées de régulation et d'équilibrage de Danfoss AB-QM, il doit être équipé d'actionneurs régulés par des thermostats d'ambiance ou par un système de gestion centrale du bâtiment. Danfoss propose une large gamme d'actionneurs allant de l'actionneur d'arrêt thermique aux servomoteurs numériques dotés d'une communication par bus.

C'est ici que la transformation CVC commence
Pour en savoir plus sur nos solutions CVC intelligentes et connectées au système de gestion des bâtiments (BMS), cliquez ici :
Garantie
La garantie standard sur les produits AB-QM 4.0 est de 2 ans. Contactez un distributeur Danfoss pour en savoir plus.