La vanne AB-QM de Danfoss a été la première vanne de régulation du genre pour les applications de chauffage et de refroidissement CVC. Il s’agit d’une vanne de régulation avec limitation automatique du débit et régulation intégrée de la pression différentielle dans la vanne de régulation. Il s’agit donc d’une vanne de régulation très performante avec une autorité de vanne encore unique de 100 %. Le débit prévu peut facilement être réglé sur la valeur requise, sur une échelle comprise entre 20 et 100 %. Le simple fait de régler le débit prévu remplace les processus de mise en service traditionnels, permet une régulation beaucoup plus précise et évite aux concepteurs de systèmes de devoir calculer le coefficient Kv.
Lorsqu’elles sont équipées d’un actionneur Danfoss, les vannes PICV augmentent l’efficacité énergétique et améliorent le climat intérieur. La vanne AB-QM est principalement utilisée pour les unités de traitement de l’air, les plafonds climatiques, les ventilo-convecteurs et autres unités terminales de systèmes de chauffage et de refroidissement CVC.
Caractéristiques et avantages
Réglage et dimensionnement faciles
Choisir la bonne vanne AB-QM est beaucoup moins compliqué que de choisir des vannes de régulation classiques et leurs dimensions. Une fois que le débit prévu est déterminé, la vanne AB-QM correspondante peut être sélectionnée. Aucun calcul supplémentaire du coefficient Kv et d’autorité n’est requis.
Autorité de 100 %
Grâce à une autorité de vanne de 100 %, la qualité et la précision de la régulation augmentent, même en cas de faibles débits. Ainsi, le confort au sein du bâtiment est amélioré, tout comme les économies d’énergie.
Une régulation parfaite
En fournissant le bon débit au bon moment, la vanne AB-QM optimise l’efficacité du refroidisseur et de la chaudière, et réduit les coûts de pompage. De plus, les actionneurs doivent effectuer beaucoup moins de mouvements, ce qui augmente la durée de vie du produit et réduit le coût total de possession.

Équilibrage et régulation hydrauliques avec la vanne AB-QM de Danfoss
Brève explication du principe de l’équilibrage et de la régulation automatiques des ventilo-convecteurs dans les immeubles de bureaux. Y compris les avantages de l’utilisation de la vanne AB-QM de Danfoss par rapport aux vannes d’équilibrage traditionnelles.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB -QM 1 million de raisons pour le meilleur choix | français, langue française | Suisse | 28 sept., 2017 | 2.2 MB | |
Brochure | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | Anglais | Multiple | 02 mai, 2018 | 5.0 MB | |
Brochure | AB-QM 4.0 Product leaflet | Anglais | Multiple | 07 nov., 2022 | 680.9 KB | |
Brochure | AB-QM 4.0Product leaflet | français, langue française | France | 11 sept., 2020 | 1.6 MB | |
Fiche technique | AB-QM, DN 10-250 | français, langue française | Multiple | 21 juil., 2022 | 3.6 MB | |
Fiche technique | AB-QM, DN 10-250 | Anglais | Multiple | 20 juin, 2018 | 3.6 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Anglais | Multiple | 10 sept., 2014 | 5.9 MB | |
Brochure | Hotel application brochure | Anglais | Multiple | 03 sept., 2014 | 654.7 KB | |
Guide d'application | HVAC Application guide | Anglais | Multiple | 26 oct., 2020 | 19.4 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Multiple | 12 déc., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Royaume-Uni | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Retour d’expérience | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Anglais | Multiple | 28 sept., 2020 | 960.1 KB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gear actuator AME435 QML'actionneur AME 435 QM pour régulation modulante est utilisé avec des vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression de type AB-QM, de DN 40 à DN 100.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs électrothermiques TWA-Z et ABN A5Actionneurs électrothermiques TWA-Z et ABN A5, à utiliser avec les vannes de régulation et d'équilibrage AB-QM.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-BasImmeuble : hôtel
Application : équilibrage hydraulique et régulation du chauffage par radiateur et du refroidissement par ventilo-convecteur
Difficulté : établir un confort optimal et une consommation énergétique minimale pour le chauffage et le refroidissement
Solution : ventilo-convecteurs pour le refroidissement ; 8 colonnes de chauffage et radiateurs équipés de produits Danfoss. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, SuisseLa Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.