Les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement à deux ou quatre tubes sont caractérisés par des conditions changeantes dues à l’ouverture et à la fermeture des vannes en fonction du besoin de chauffage ou de refroidissement. Cela provoque en permanence des changements de débit et de pression différentielle.
Sans mesures appropriées, ces systèmes souffrent d’une distribution de chaleur inégale, d’une faible efficacité énergétique et sont très difficiles à mettre en service.
Munies d’un actionneur, ces vannes fonctionnent comme des vannes de régulation à débit limité, équilibrant automatiquement le système et offrant le meilleur confort intérieur et la meilleure efficacité énergétique possible. Ainsi, la mise en service du système est beaucoup plus facile, puisqu’il suffit de régler toutes les vannes sur le débit prévu avant le montage des actionneurs.
Danfoss propose une large gamme de vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression, et d’actionneurs adaptés.
Caractéristiques et avantages
Température ambiante stable
L’élimination des situations de débit excessif en situation de charge partielle a un effet significatif sur la stabilité de la température ambiante
Amélioration du confort intérieur
Grâce à une température ambiante stable, le confort intérieur augmente. Les températures requises sont précisément respectées, ce qui augmente la productivité des employés au bureau ou profite à l’expérience des clients à l’hôtel.
Économies d’énergie
Un système parfaitement équilibré, quelles que soient les conditions, augmente l’efficacité énergétique et permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques.
Réduction des coûts de maintenance
Dès lors que les vannes indépendantes de la pression garantissent des conditions de travail idéales, les actionneurs montés sur celles-ci doivent réaliser moins de mouvements pour maintenir la température stable. Cela augmente la durée de vie des actionneurs et réduit les coûts de maintenance.
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique | AB-QM, DN 10-250 | français, langue française | Multiple | 21 juil., 2022 | 3.6 MB | |
Fiche technique | AB-QM, DN 10-250 | Anglais | Multiple | 20 juin, 2018 | 3.6 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Anglais | Multiple | 10 sept., 2014 | 5.9 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Anglais | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Guide d'application | HVAC Application guide | Anglais | Multiple | 26 oct., 2020 | 19.4 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Multiple | 12 déc., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Royaume-Uni | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Retour d’expérience | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Anglais | Multiple | 28 sept., 2020 | 960.1 KB |
Texte d'appel d'offres
Schémas
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Actionneurs pour PIBCVPour tirer parti des fonctions combinées de régulation et d'équilibrage de Danfoss AB-QM, il doit être équipé d'actionneurs régulés par des thermostats d'ambiance ou par un système de gestion centrale du bâtiment. Danfoss propose une large gamme d'actionneurs allant de l'actionneur d'arrêt thermique aux servomoteurs numériques dotés d'une communication par bus.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un système CVC ultra adaptable dans la rénovation d'immeuble tertiaire en AllemagneL'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions de climatisation haut de gamme de l’hôtel Hilton Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-BasImmeuble : hôtel
Application : équilibrage hydraulique et régulation du chauffage par radiateur et du refroidissement par ventilo-convecteur
Difficulté : établir un confort optimal et une consommation énergétique minimale pour le chauffage et le refroidissement
Solution : ventilo-convecteurs pour le refroidissement ; 8 colonnes de chauffage et radiateurs équipés de produits Danfoss. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, SuisseLa Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.