Les vannes d'équilibrage automatiques combinées AB-PM Danfoss assurent un système de chauffage, ventilation et climatisation fiable, avec un coût total de possession réduit. La vanne assure un équilibre parfait quelle que soit la charge en garantissant un débit et une pression différentielle stables pour chaque zone. Parallèlement, il est possible d'ajouter un actionneur pour permettre la régulation individuelle de chaque zone. Cela donne une solution exceptionnelle dans le cadre de deux applications principales :
- Immeubles résidentiels (logements collectifs) avec systèmes de chauffage bitubes et systèmes de distribution devant chaque appartement, notamment collecteurs pour le chauffage par le sol hydraulique.
- Immeubles commerciaux (shell & core) où les systèmes CVC sont établis par phases ou en différentes parties.
Dans les applications résidentielles, l'AB-PM est surtout utilisé dans les tailles DN10 à DN32, pour assurer l'équilibre hydraulique de chaque appartement, par exemple devant le collecteur des installations de chauffage par le sol. Le raccordement optionnel sur un régulateur de température ambiante permet d'activer des fonctions pour chaque appartement, notamment baisse de la température nocturne ou mode vacances.
Dans le cas d'applications CVC commerciales, l'AB-PM est principalement utilisé dans les tailles DN40 à DN100. La vanne d'équilibrage automatique peut être utilisée dans les bâtiments avec des coques boutiques tels que les centres commerciaux ou les bureaux, assurant un système de chauffage fiable pour le propriétaire et les locataires du bâtiment. AB-PM est la solution idéale pour des bâtiments tels que les installations par étapes, les transferts et les mises en service. Dans ces cas-là, la 1re étape consiste à installer une tuyauterie de base sans unités terminales (responsabilité du propriétaire du bâtiment). La 2e étape consiste à installer les unités terminales dans chaque zone (responsabilité du locataire).
L'AB-PM assure le débit requis pour chaque zone et maintient l'équilibre hydraulique sur le système dans toutes les conditions, et pour les zones individuelles avec une ou plusieurs unités terminales.
Caractéristiques et avantages
Nombreuses caractéristiques sur une même vanne compacte
Vanne d'équilibrage combinée pour régulation de la pression différentielle, limitation du débit et régulation de zone
Garantit le débit et Δp pour chaque zone
Processus de conception facile, simple et rapide
Installation rapide et réglage simple

Instructions animées AB-PM pour petites tailles DN
Regardez les instructions animées pour découvrir comment installer l'AB-PM

Prenez le temps d’écouter le silence avec le Kit CIC
Le Kit CIC prémonté à équilibrage automatique et débit et pression différentielle se compose de trois éléments :
- une vanne d'équilibrage automatique Danfoss AB-PM permettant d'assurer une limitation automatique du débit de la pression différentielle.
- un actionneur électrothermique à temps de course maximum de 3 min, TWA-Q 230 V NC.
- un filtre à tamis protégeant la vanne de régulation et les robinets thermostatiques.
C'est grâce à la régulation du débit que le système de chauffage est rendu si silencieux.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Anglais | Multiple | 13 mars, 2018 | 629.4 KB | |
Fiche technique | AB-PM (DN 10-32) | français, langue française | Multiple | 14 sept., 2022 | 2.2 MB | |
Fiche technique | AB-PM (DN 10-32) | Anglais | Multiple | 15 juil., 2022 | 1.8 MB | |
Fiche technique | AB-PM (DN 40-100) | français, langue française | Multiple | 14 août, 2018 | 1.7 MB | |
Fiche technique | AB-PM (DN 40-100) | Anglais | Multiple | 07 mars, 2018 | 1.8 MB | |
Brochure | AB-PM brochure | Anglais | Multiple | 03 sept., 2014 | 817.4 KB | |
Fiche technique | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | Anglais | Multiple | 30 juil., 2017 | 1.2 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Multiple | 12 déc., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Royaume-Uni | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Fiche technique | Kit CIC AB-PM DN 15-20, PN 10 | français, langue française | Multiple | 25 oct., 2017 | 1.1 MB |
Schémas
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ensembles de raccords AB-PMSolution d'équilibrage automatique préassemblée pour collecteurs. Le kit de support est installé devant le collecteur sur les systèmes de chauffage à radiateurs ou par le sol.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostat d'ambiance programmable TPOneAvec Danfoss TPOne™, le contrôle de chauffage intelligent est désormais plus facile que jamais. TPOne™ est idéal pour presque toutes les applications de chauffage domestique associées à un système de chaudière, aussi bien dans les maisons individuelles que dans les immeubles résidentiels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Collecteurs et actionneursLes collecteurs pour chauffage au sol Danfoss se caractérisent par leur flexibilité, qui permet de mettre en place la solution de collecteur qui convient le mieux en fonction des besoins. Vous avez un grand choix de composants pour élaborer un collecteur avec ou sans préréglage, débitmètres, vannes d'arrêt et évents, selon la solution qui convient le mieux à votre projet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ 10 est un compteur à ultrasons haut de gamme pour consommation de chauffage et de refroidissement. Le compteur compact est principalement utilisé dans les bâtiments résidentiels et permet également de mesurer l'eau du robinet. L'utilisation de Danfoss SonoApp™ permet d'atteindre un nouveau degré de simplicité en termes d'installation et de mise en service.