Vannes d’équilibrage automatique

  • Vue d'ensemble
  • Gamme de produits
  • Documents
  • Texte d'appel d'offres
  • Schémas
  • Formation
  • Vidéos
  • Études de cas

Les systèmes de chauffage et de refroidissement bitubes se caractérisent par des conditions changeantes dues à l'ouverture et à la fermeture des vannes en fonction de la demande de chaud ou de froid. Cela occasionne en permanence des variations de débit et de pression différentielle.

Sans mesures appropriées, ces systèmes souffrent d'une répartition inégale de la chaleur, du bruit et de l'inefficacité énergétique. Les vannes d'équilibrage automatiques sont la meilleure option pour ces types de systèmes. Une fois installées, elles optimisent le système sous toutes les charges possibles en contrôlant la pression différentielle. En combinaison avec des vannes de préréglage assurant le débit correct à travers chaque radiateur et une boucle de chauffage par le sol ou une unité terminale de refroidissement, on obtient un système optimisé qui assure une régulation de température idéale, permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire le bruit.

Danfoss propose une large gamme de vannes d'équilibrage automatiques, de vannes associées et d'accessoires connexes.

  • Régulateurs de pression différentielle montés sur le retour de type ASV-P et ASV-PV 
  • Vannes associées montées sur l'aller pour ASV, de type ASV-BD, ASV-M et ASV-I
  • Vannes combinées d'équilibrage automatique, de limiteur de débit et de contrôle de zone de type AB-PM, montées sur l'aller 

 

Caractéristiques et avantages

Moins de plaintes

Le bon équilibre sera atteint sous toutes les charges, ce qui permettra de limiter les plaintes concernant une répartition inégale de la chaleur ou du bruit dans le système.

Meilleur contrôle de la température

L'équilibrage automatique vous permettra d'atteindre un meilleur contrôle de température dans les pièces.

Économies d'énergie

Aucun sur-débit ne se produit sur le système, ce qui évite les gaspillages d'énergie.

Économisez sur la mise en service

Les réglages ne demandent aucune mesure, ce qui représente des économies importantes sur les coûts de mise en service.

Planification efficace des projets

Il est possible de gérer et de segmenter les projets par étapes, ce qui facilite la planification et l'exécution des projets.

Vidéo sur les vannes d'équilibrage automatiques

Vidéo sur les vannes d'équilibrage automatiques

Cette animation montre que les vannes d'équilibrage automatiques peuvent être une excellente solution pour améliorer les performances d'un système de chauffage tout en réduisant les coûts.

Gamme de produits

  • if (isSmallPicture) { Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM – Danfoss } else { Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM – Danfoss }
    Vannes d'équilibrage automatiques AB-PM

    L'AB-PM est une vanne d'équilibrage combinée qui assure à la fois la régulation de la pression différentielle et la limitation du débit. Les vannes suppriment les variations de pression dans des conditions de pleine charge et de charge partielle et peuvent être équipées d'un actionneur pour permettre le contrôle de zone.

  • if (isSmallPicture) { Green con ON/OFF Danfoss; } else if (isBigColumns) { Green con ON/OFF Danfoss } else { Green con ON/OFF Danfoss }
    Thermostats d'ambiance marche/arrêt GreenCon

    Les thermostats d’ambiance marche/arrêt GreenCon sont utilisés pour réguler la température ambiante sur les systèmes de chauffage et de refroidissement dotés de ventilo-convecteurs. GreenCon régule la température ambiante en fonction des préférences de l'utilisateur, ce qui permet de garantir un rendement énergétique élevé tout en assurant en permanence un confort thermique optimal dans la pièce.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Application guide Application guide Italian Italy 07 mars, 2021 10.1 MB .pdf
Application guide Application leaflet Lithuanian Lithuania 18 mai, 2021 19.0 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Hungarian Hungary 01 sept., 2014 6.4 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 01 sept., 2014 6.4 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Polish Multiple 19 févr., 2019 5.9 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems English Multiple 10 sept., 2014 5.9 MB .pdf
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) English Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Slovak Slovakia 23 mars, 2021 16.4 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Latvian Latvia 21 avr., 2021 20.2 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide English Multiple 26 oct., 2020 19.4 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Czech Czech Republic 18 nov., 2014 7.3 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Spanish, Castilian Spain 02 févr., 2022 8.7 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Polish Poland 14 juin, 2021 11.3 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide 2021 Hungarian Hungary 21 sept., 2021 11.7 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview English Multiple 12 déc., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview German Switzerland 14 oct., 2022 1.8 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview German Multiple 30 août, 2022 1.6 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview English United Kingdom 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Italian Italy 07 mars, 2021 1.0 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Czech Czech Republic 18 nov., 2014 1.0 MB .pdf
Application guide Planner Manual Hydraulic German Multiple 01 avr., 2021 16.5 MB .pdf
White paper Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems English Multiple 16 oct., 2015 4.3 MB .pdf

Texte d'appel d'offres

La branche doit être équilibrée avec un régulateur de pression différentielle pour l'équilibre hydraulique dynamique, selon les caractéristiques suivantes :

  • La vanne doit maintenir une pression différentielle stable sur la branche via un régulateur à membrane.
  • La vanne doit comporter un réglage de pression différentielle variable.
  • La pression différentielle minimum nécessaire sur la vanne ne doit pas dépasser 10 kPa, indépendamment du réglage Dp.
  • La vanne doit avoir une portée métal-métal (cône et siège de vanne) pour garantir des performances optimales de régulation de pression différentielle à de faibles débits.
  • Le réglage de la pression différentielle doit être linéaire via une échelle visuelle et sans outil. La fonction de verrouillage doit être intégrée pour éviter tout changement non autorisé du réglage.
  • Il doit être possible d'adapter la plage de réglage en remplaçant le ressort. Le ressort doit pouvoir être remplacé sous pression.
  • La vanne doit fournir une plage de réglage de pression différentielle adaptée à l'application pour assurer des performances optimales sur le système (ex : plage de réglage de 5 à 25 kPa pour les systèmes à radiateurs).
  • La capacité de la vanne en fonction de sa taille doit couvrir la plage de débit conformément aux normes VDI 2073 (avec une vitesse de l'eau max. de 0,8 m/s).
  • La fonction d'arrêt de la vanne doit être indépendante du mécanisme de réglage. La fonction d’arrêt doit pouvoir être activée manuellement/sans outil.
  • La fonction de vidange doit être intégrée à la vanne.
  • Les vannes doivent être dotées d'une fonction de rinçage intégrée. Cette opération peut être effectuée à l'aide de l'accessoire de rinçage.
  • La vanne doit être fournie avec un tube d’impulsion. Pour assurer une performance optimale du système, le diamètre intérieur du tube d’impulsion ne doit pas dépasser 1,2 mm.
  • La vanne doit être fournie avec des capuchons d'isolation thermique, capables de résister jusqu'à 120 °C.
  • La vanne doit être fournie dans un emballage fiable pour garantir la sûreté du transport et de la manipulation.

Caractéristiques du produit :

  • Pression nominale : PN 16
  • Plage de températures : 0 à +120 °C
  • Taille de la connexion : DN 15-50
  • Type de raccordement : filetage femelle ISO 7/1 (DN 15-50), filetage mâle ISO 228/1 (DN 15-50)
  • Plage de réglage Δp : 5-25 kPa, 20-60 kPa 
  • Pression différentielle max. sur la vanne : 1,5 bar.
  • Installation : le régulateur de pression différentielle doit être monté sur le tuyau de retour avec raccordement via tube d'impulsion sur le tuyau d'alimentation.

La branche doit être équilibrée avec un régulateur de pression différentielle pour l'équilibre hydraulique dynamique, selon les caractéristiques suivantes :

  • La vanne doit maintenir une pression différentielle stable sur la branche via un régulateur à membrane.
  • La vanne doit comporter un réglage Dp variable. Le réglage doit être masqué ou verrouillable pour empêcher toute modification non autorisée.
  • La précision du réglage doit se situer à ±10 % de la pression différentielle définie, démontrée par un tiers agréé indépendant.
  • La pression différentielle minimum nécessaire sur la vanne ne doit pas dépasser 10 kPa, indépendamment du réglage Dp.
  • La vanne doit avoir une portée métal-métal (cône et siège de vanne) pour garantir des performances optimales de régulation de pression différentielle à de faibles débits.
  • Le réglage de pression différentielle doit être linéaire sur toute la plage de réglage (1 tour 1 kPa ou 1 tour 2 kPa selon la dimension).
  • Il doit être possible d'adapter la plage de réglage en remplaçant le ressort (dimensions DN 15 à 40). Le ressort doit pouvoir être remplacé sous pression.
  • La vanne doit fournir une plage de réglage Dp adaptée à l'application pour assurer des performances optimales sur le système (ex : plage de réglage de 5 à 25 kPa pour les systèmes à radiateurs).
  • La capacité de la vanne en fonction de sa taille doit couvrir la plage de débit conformément aux normes VDI 2073 (avec une vitesse de l'eau max. de 0,8 m/s).
  • La fonction d'arrêt de la vanne doit être indépendante du mécanisme de réglage. La fonction d’arrêt doit pouvoir être activée manuellement/sans outil.
  • La fonction de vidange doit être intégrée à la vanne dans la plage de dimensions DN 15 à DN 50.
  • La vanne doit être fournie avec un tube d’impulsion. Pour assurer une performance optimale du système, le diamètre intérieur du tube d’impulsion ne doit pas dépasser 1,2 mm.
  • La vanne dans la plage DN 15-40 doit être fournie avec des coquilles isolantes, min. 80 °C.
  • La vanne doit être fournie dans un emballage fiable pour garantir la sûreté du transport et de la manipulation.

Caractéristiques du produit :

  • Pression nominale : PN 16 
  • Plage de températures : -10 à +120 °C 
  • Taille de vanne : DN 15-100 
  • Installation : sur tuyau de retour avec raccordement via tube d'impulsion sur tube d'alimentation. 

DN 15-25 :

  • Type de raccordement : filetage femelle ISO 7/1 et filetage mâle ISO 228/1 
  • Plage de réglage Dp : 5-25 kPa, 20-60 kPa 
  • Dp max. : 1,5 bar 

DN 32-40 :

  • Type de raccordement : filetage femelle ISO 7/1 et filetage mâle ISO 228/1 
  • Plage de réglage Dp : 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
  • Dp max. : 1,5 bar 

DN 50 :

  • Type de raccordement : filetage mâle ISO 228/1 
  • Plage de réglage Dp : 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
  • Dp max. : 2,5 bar 

DN 65-100 :

  • Type de raccordement : Bride EN 1092-2 
  • Plage de réglage Dp : 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
  • Dp max. : 2,5 bar 

Vanne associée d'équilibrage automatique avec robinet d'arrêt et limiteur de débit à monter sur la conduite d'alimentation et à raccorder sur la vanne d'équilibrage automatique avec tube d'impulsion.

  • La vanne doit être fournie avec un raccordement à tube d’impulsion fileté.
  • La vanne doit disposer d’une fonction d’arrêt intégrée.
  • La vanne doit être dotée d'un limiteur de débit pour régler le débit maximum requis sur la colonne montante.
  • La vanne doit être fournie avec des prises de pression pour la vérification du débit.

Vanne associée d'équilibrage automatique avec robinet d'arrêt à monter sur la conduite d'alimentation et à raccorder sur la vanne d'équilibrage automatique avec tube d'impulsion. La vanne doit être fournie avec raccordement par tube d'impulsion fileté.

  • La vanne doit être fournie avec un raccordement à tube d’impulsion fileté.
  • La vanne doit disposer d’une fonction d’arrêt intégrée.
  • Possibilité d'installer des prises de pression pour vérification du débit.

Vanne associée d'équilibrage automatique avec préréglage, vérification de débit et robinet d'arrêt à monter sur la conduite d'alimentation et à raccorder sur la vanne d'équilibrage automatique avec tube d'impulsion.

  • La vanne doit être fournie avec un raccordement à tube d’impulsion fileté.
  • Fonction d'arrêt avec indicateur de position indépendant de la fonction de réglage
  • Préréglage visible de tous les côtés
  • La poignée de la vanne doit être équipée d'un système de verrouillage inviolable.
  • Tourelle de mesure pivotant à 360° (robinet de vidange et prises de pression)
  • Possibilité de vidanger et de remplir le système des deux côtés de la vanne.
  • Débit bidirectionnel possible
  • Prises de pression parallèles auto-étanches pour vérification de débit
  • La vanne peut être installée à l'intérieur ou à l'extérieur de la boucle de régulation.
  • La fonctionnalité de limitation du débit sur la vanne peut être désactivée sans vidanger le système.

Schémas

Formation

Vidéos

Études de cas

  • if (isSmallPicture) { Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamique; } else if (isBigColumns) { Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamique } else { Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamique }
    Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamique

    Les immeubles d’habitation à chauffage central souffrent souvent de variations de température ambiante en raison de systèmes de chauffage inefficaces et déséquilibrés. Cela peut conduire à des résidents mécontents qui se plaignent d’un manque de confort ou de factures d’énergie élevées. L’organisation coopérative suédoise HSB avait pour objectif d’utiliser une solution intelligente de surveillance et de contrôle pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur d’un immeuble de 12 appartements raccordé au chauffage urbain.

  • if (isSmallPicture) { danfoos_heating_Milan_étude_de_cas_ASV; } else if (isBigColumns) { danfoos_heating_Milan_étude_de_cas_ASV } else { danfoos_heating_Milan_étude_de_cas_ASV }
    Équilibrage hydraulique avec ASV dans un immeuble résidentiel, Milan, Italie

    Il y a quelques années, les radiateurs de cinq immeubles d’appartements à 9 étages à Milan, Italie ont été équipés de vannes thermostatiques. Il a toutefois fallu attendre que le système soit équipé de vannes d’équilibrage automatique pour que les avantages des vannes se matérialisent et procurent 14 % d’économies d’énergie, que le système de chauffage soit moins bruyant et que les habitants bénéficient d’un meilleur confort intérieur.