Pour obtenir les meilleurs résultats de régulation climatique intérieure, on utilise les meilleurs actionneurs possibles. Plus l'actionneur réagit rapidement et de manière précise au signal de commande, meilleur est le résultat.
Danfoss propose une grande variété d'actionneurs qui s'adaptent à la vanne de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM.
NovoCon® S
Cet actionneur numérique innovant, doté d'une communication par bus, est conçu pour être connecté directement au système de gestion technique de bâtiment (GTB) via une communication BACnet ou Modbus. Il présente de nombreuses caractéristiques et avantages que vous pouvez découvrir ici.
AME et AMV
Pour assurer des performances de régulation optimales avec les signaux de commande analogiques, il convient d'utiliser des servomoteurs. Ceux-ci contrôlent la position de la l'ouverture de la vanne de manière très précise.
Les servomoteurs AME sont contrôlés par un signal 0-10 V ou 4-20 mA, tandis que les actionneurs AMV sont contrôlés par un signal à 3 points (ouvert/neutre/fermé).
Pour assurer des performances de régulation optimales, les servomoteurs pour AB-QM sont équipés d'une détection de course de vanne automatique.
TWA, ABN et ABNM
Les actionneurs électrothermiques offrent une solution de régulation rentable pour les vannes AB-QM. Le principe de base de ces actionneurs repose sur la dilatation thermique d'un élément en cire. Les actionneurs TWA-Z et ABN A5 sont régulés par un signal marche/arrêt sur un régulateur de température, chauffant la cire ou non.
Les actionneurs ABNM A5 sont régulés par un signal modulant de 0 à 10 Volts provenant d'un régulateur de température. Le signal 0 à 10 V offre des possibilités de contrôle plus précises.
Caractéristiques et avantages
Une gamme de produits étendue
Avec des actionneurs disponibles pour toutes les dimensions AB-QM (DN 10 à DN 250), pour tous les signaux de commande couramment utilisés (marche/arrêt, 0-10 V, 4-20 mA, communication par bus) et les principes fonctionnels (thermique, analogique, numérique), il existe toujours une combinaison AB-QM/actionneur pour répondre aux exigences du projet.

Documentaire PIBCV Danfoss
Nous avons demandé aux clients Danfoss de nous raconter leur expérience en matière de concept de vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression (PIBCV). Découvrez tous les avantages et les raisons pour lesquelles elles sont passées des solutions d'équilibrage conventionnelles au PIBCV.
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-QM Actuator Selection Infographic - UK | Anglais | Royaume-Uni | 15 janv., 2021 | 8.6 MB | |
Informations environnementales du produit | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS | Anglais | Multiple | 27 janv., 2023 | 4.1 MB | |
Informations environnementales du produit | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 | Anglais | Multiple | 27 janv., 2023 | 3.7 MB | |
Informations environnementales du produit | EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator | Anglais | Multiple | 27 nov., 2023 | 2.5 MB | |
Informations environnementales du produit | EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator | Anglais | Multiple | 27 nov., 2023 | 2.7 MB | |
Informations environnementales du produit | EPD AME 110 NL/NLX | Anglais | Multiple | 11 déc., 2024 | 2.8 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Multiple | 12 déc., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Royaume-Uni | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs | Anglais | Multiple | 17 sept., 2024 | 3.4 MB | |
Retour d’expérience | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Anglais | Multiple | 28 sept., 2020 | 960.1 KB | |
Brochure | NovoCon | Digital actuator for HVAC | Anglais | Multiple | 20 juin, 2017 | 772.5 KB |