Êtes-vous prêt pour une nouvelle dimension basée sur les données ?
Faites l'expérience d'une optimisation continue des sous-stations de réseaux de chauffage urbains avec la technologie de jumeau numérique Titan™. Pour plus de résilience du réseau et une efficacité énergétique accrue.
Il n'y a rien de tel que de prendre de la hauteur. Regarder les choses différemment permet de se rendre compte de nouvelles choses. Titan™ ajoute une dimension numérique à votre réseau de chauffage urbain. Il y ajoute une intelligence. Danfoss Titan™ combine le savoir faire technique des sous-stations avec une technologie de jumeau numérique pour les réseaux de chauffage urbains.
Pour que vous puissiez mieux voir, mieux savoir et agir plus vite, passez de l'hypothèse à la connaissance, de la réactivité à la proactivité, du bruit à l'harmonie.
Les meilleures sous-stations bénéficient de la technologie innovante du jumeau numérique
Qu'il s'agisse du passage au chauffage urbain à basse température ou de l'intégration de sources d'énergie renouvelables, les réseaux de chauffage urbains deviennent de plus en plus complexes et doivent répondre à des exigences croissantes de stabilité et d'efficacité. Parallèlement, jusqu'à 70 % des sous-stations souffrent d'une mauvaise mise en service, ce qui entraîne des dysfonctionnements et une consommation d'énergie inutilement coûteuse.
La sous-station Danfoss Titan™ utilise une technologie révolutionnaire de jumeau numérique pour garantir une mise en service efficace, des performances accrues et une température de retour la plus basse possible. En utilisant des modèles mathématiques pour la simulation des performances, vous obtenez des réglages précis qui se traduisent par une durée de vie plus longue de la station - tandis que l'optimisation continue des performances s'adapte aux conditions variables telles que les changements saisonniers et l'utilisation des sources de chaleur.
Titan™ utilise 100 % de composants Danfoss et offre la meilleure qualité et la plus grande fiabilité. Et cela avec une transparence totale des performances.
Caractéristiques et avantages
Mise en service intuitive via le cloud : Assurer les meilleurs réglages pour les contrôleurs électroniques, les vannes motorisées, la pression différentielle et le débit.
Optimisation continue : La technologie de jumeau numérique permet une adaptation automatique tout au long de la durée de vie du produit.
ΔT optimal : une réduction de 1 à 3 °C de la température de retour pour une efficacité énergétique et des économies accrues.
Des informations exploitables : Visualisation complète des données intégrée au logiciel Leanheat® Monitor, accompagnée d'un rapport de mise en service.
Sous-station composées à 100% de produits Danfoss : Fiabilité et qualité garanties, plus une transparence totale des réglages et des performances.
Temps de mise en service le plus court du marché : Mise en service via le Cloud toujours fiable, sans réclamations ni rappels.
Conception optimale du réseau : Tranquillité d'esprit car même un système surdimensionné fonctionnera en fonction des conditions sur site.

Titan™ expliqué par Adrian Vrinceanu (en Anglais)
Une introduction à Danfoss Titan™ par Adrian Vrinceanu, Substations Business Product Portfolio Manager, expliquant comment il fonctionne et pourquoi il offre une solution innovante aux défis posés par les sous-stations traditionnelles dans les réseaux de chauffage urbains.


Nous contacter

Restez en contact avec nos experts Titan™

Repenser l'efficacité énergétique : Les réseaux de chaleur à l'étude
Les réseaux de chauffage urbains peuvent avoir un impact énorme sur la voie de la décarbonation. Découvrez pourquoi - et comment Danfoss joint le geste à la parole - dans ce podcast avec Jonas Loholm Hamann, responsable du développement commercial pour Danfoss District Energy.