Une sous-station indirecte est utilisée lorsque les conditions du réseau de chauffage urbain, telles que la pression et la température, ne permettent pas un raccordement direct. Lorsqu’une sous-station est raccordée indirectement, un échangeur de chaleur assure un transfert de chaleur économe en énergie. Cela garantit également que l'alimentation du réseau primaire et l'installation du réseau secondaire dans le bâtiment restent séparés et sûrs.
Ainsi, l'installation du bâtiment fonctionne quelles que soient les variations de pression ou de température dans le réseau de chauffage urbain (équilibrage hydraulique) et est à l’abri des ruptures de tuyauteries et des fuites.
Les sous-stations indirectes Danfoss sont des unités autonomes généralement fixées à un mur. Elles peuvent supporter un ou plusieurs circuits de chauffage, avec ou sans production d’eau chaude sanitaire du côté primaire ou secondaire.
Ces solutions avancées sont également disponibles avec un régulateur électronique permettant la régulation en fonction de la température extérieure. Cela garantit un fonctionnement simple et économe en énergie tout en permettant simultanément une surveillance centrale et une transparence de la consommation d’énergie.
Caractéristiques et avantages
Solutions avancées disponibles également avec un régulateur électronique permettant la régulation en fonction de la température extérieure
Les sous-stations indirectes avec échangeurs de chaleur Micro Plate™ assurent un transfert de chaleur économe en énergie

Plus petite, plus légère et plus efficace : la sous-station compacte DSA1 de Danfoss
Découvrez comment le module est installé, ainsi que des astuces et conseils pour sa mise en service et son entretien.
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSP : le module préfabriqué de DanfossRetrouvez plus d’informations techniques sur le module DSP (Danfoss Station Pre-engineered ou module préfabriqué de Danfoss).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage indirectUne sous-station de chauffage indirect dispose d’un échangeur de chaleur séparant le circuit primaire du circuit secondaire. Les sous-stations indirectes sont recommandées pour les réseaux avec une PN16 ou une classe de pression supérieure. Les sous-stations de cette catégorie sont normalement fournies avec des tuyaux de raccordement à un ballon d’eau chaude sanitaire, du côté primaire pour les installations filetées et du côté secondaire pour les installations soudées.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chauffage indirect et eau chaude sanitaireUne sous-station de chauffage indirect dispose d’un échangeur de chaleur séparant le circuit primaire du circuit secondaire. Les sous-stations indirectes sont recommandées pour les réseaux avec une PN16 ou une classe de pression supérieure.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’utilisation | District heating substations | Anglais | Multiple | 19 févr., 2020 | 3.2 MB | |
Guide d’utilisation | Sous-stations de chauffage urbain | français, langue française | Multiple | 17 févr., 2021 | 3.2 MB | |
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 05 mars, 2015 | 2.4 MB |
Outils et applis
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transition réussie des chaudières à fioul vers un réseau de chauffage local à EurasburgDans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réseau de chaleur de Rennes Nord-EstLe développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le câble de plancher chauffant électrique bas carbone ECinfracable au cœur d'un projet immobilier E+C-La ville de Montbrison en France accueille un projet immobilier répondant aux critères du label énergétique E+C-. Le câble bas carbone pour plancher chauffant électrique ECinfracable s'intègre parfaitement dans ce projet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat rend les immeubles intelligentsEn Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.