Découvrez la toute nouvelle sous-station DSP MOD@
DSP signifie « Danfoss Substation Préfabriquée », soulignant le fait que vous obtenez une sous-station facile à installer et conforme à 90 % des exigences techniques typiques des réseaux de chauffage urbain. MOD@ signifie « modulaire et numérique », indiquant que vous obtenez une sous-station flexible, facile à configurer et qui fonctionne parfaitement avec notre portefeuille de produits numériques pour les réseaux de chauffage urbain.
Vous pouvez utiliser les sous-stations DSP MOD@ :
- Dans des applications de chauffage indirect avec des applications de simple ou double échangeur de chaleur.
- Pour chauffer des immeubles résidentiels et des bâtiments commerciaux et industriels.
- En association avec un système d'eau chaude sanitaire (ECS) centralisé ou une unité d'interface de chaleur que vous pouvez connecter au côté secondaire de la sous-station.



Caractéristiques et avantages
Une sous-station conçue pour optimiser les performances du système de chauffage :
Le contrôleur ECL Comfort 310 dispose de la compensation météorologique, de la journalisation des données et de la surveillance des alarmes.
Les échangeurs de chaleur Micro Plate™ améliorent l'efficacité du transfert de chaleur, les performances et la répartition du flux, tout en réduisant la perte de pression de 35%. La conception unique et brevetée à motifs de l'échangeur de chaleur améliore les performances de transfert de chaleur jusqu'à 10 % par rapport à la conception traditionnelle en "fishbone".
Les échangeurs de chaleur à joints certifiés AHRI améliorent le contrôle des charges faibles et réduisent la consommation d'énergie.
Les nouvelles vannes de régulation intelligentes à débit indépendant de la pression (PICV) Virtus iSET assurent un contrôle stable et réduisent la température de retour.
Fonctionne de manière transparente avec Danfoss Leanheat® Monitoring et Titan™ pour optimiser davantage l'efficacité énergétique et abaisser la température de retour dans les réseaux de chauffage urbain.
Tout ce dont vous avez besoin pour choisir le bon système de distribution de chaleur pour votre client
Un aperçu complet des composants possibles de la station dans la documentation technique.
Une sous-station facile et rapide conçue avec l'équipe d'assistance Danfoss et configurateur Heat.
Des conceptions précises qui facilitent un processus d'approbation rapide avec des modèles de station 3D téléchargeables et une documentation technique complète.
Installation, service et maintenance facilités
Le design modulaire compact et léger de la sous-station facilite son transport dans la salle de chauffage.
Sa conception améliorée et les possibilités de connexion multiples facilitent son montage au sol et la préparation des tuyaux avant montage.
La disposition standard de la station facilite l'accès à tous les composants clés pour la maintenance et l'entretien.
La sous-station est équipée de composants de haute qualité de Danfoss, qui ont été testés, approuvés et optimisés pour des opérations sûres et fiables dans les réseaux de chauffage urbain. La sous-station et les échangeurs de chaleur sont fabriqués conformément à la Directive Européenne sur la Pression PED 2014/68/UE et aux Réglementations sur l'Équipement Sous Pression (Sécurité) de 2016.
Chaque sous-station est accompagnée d'un manuel d'installation et de service convivial et est couverte par une garantie complète émise par Danfoss.

Modulaire, numérique et prêt !
Découvrez les différentes variantes de la nouvelle sous-station DSP MOD@
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Lituanien | Multiple | 14 sept., 2015 | 195.5 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Croate | Multiple | 03 mars, 2021 | 3.2 MB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Allemand | Multiple | 21 août, 2015 | 309.5 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Hongrois | Multiple | 28 août, 2015 | 138.3 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Néerlandais, flamand | Multiple | 03 mars, 2021 | 3.2 MB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Slovène | Multiple | 28 août, 2015 | 177.4 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Slovaque | Multiple | 22 mars, 2021 | 3.2 MB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Serbe (RS) | Multiple | 21 août, 2015 | 145.2 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Russe | Multiple | 31 août, 2015 | 254.9 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Chinois (CN) | Multiple | 31 août, 2015 | 303.2 KB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Finnois | Multiple | 16 janv., 2019 | 4.1 MB | |
Guide d’utilisation | DH Compact substation | Suédois | Multiple | 16 janv., 2019 | 4.1 MB | |
Guide d’utilisation | District heating substations | Anglais | Multiple | 19 févr., 2020 | 3.2 MB | |
Guide d’utilisation | District heating substations | Polonais | Multiple | 20 mars, 2019 | 4.1 MB | |
Guide d’utilisation | District Heating Substations | Espagnol, castillan | Multiple | 02 mars, 2021 | 3.2 MB | |
Fiche technique | DSP MOD@ | Anglais | Multiple | 19 sept., 2024 | 3.2 MB | |
Fiche technique | DSP MOD@ | français, langue française | Multiple | 20 sept., 2024 | 4.7 MB | |
Guide d’utilisation | Sous-stations de chauffage urbain | français, langue française | Multiple | 17 févr., 2021 | 3.2 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Titan™ by DanfossIl n'y a rien de tel que de prendre de la hauteur. Regarder les choses différemment permet de se rendre compte de nouvelles choses. Titan™ ajoute une dimension numérique à votre réseau de chauffage urbain. Il y ajoute une intelligence. Danfoss Titan™ combine le savoir faire technique des sous-stations avec une technologie de jumeau numérique pour les réseaux de chauffage urbains.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques braséesLes performances de l’échangeur de chaleur à plaques brasées (BPHE) ont été prouvées par 30 années de développement continu. La garantie d'une efficacité inégalée pour toutes les applications.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de pression et de débit intelligents et prêts à l'emploi VirtusUne nouvelle génération de régulateurs de pression et de débit intelligents Virtus est là pour assurer une grande longévité et pour améliorer la fonctionnalité et les performances en matière d'équilibrage des réseaux énergétiques urbains. Par ailleurs, les fonctions d'optimisation intelligentes uniques iNET et iSET permettent d'économiser encore plus d'énergie.